ENN31 46 - 平皮带用惰轮·直柱型·L=80~350
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enn31_46.prj},{NB=ENN41-D30-L80},{CODE=ENN41},{TYPE=zhizhu},{MAT=A5052},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{D=30},{L=80},{LPOOL=[80:350/10]},{DD=8},{D1=9},{CODEPOOL=BAL678ZZ},{D2=12},{B=3.5},{C=0.8},{HH=13.6},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
CODEPOOL
轴承型号
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
B
B轴承尺寸
[mm]
C
C轴承尺寸
[mm]
HH
h
[mm]
ENN31-D30-L80
ENN31
直柱形
S45C
发黑
30
8
9
BAL678ZZ
12
3.5
0.8
13.6
ENN31-D40-L80
ENN31
直柱形
S45C
发黑
40
12
17
BAY6801ZZ
21
5.0
0.0
0.0
ENN41-D30-L80
ENN41
直柱形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
8
9
BAL678ZZ
12
3.5
0.8
13.6
ENN41-D40-L80
ENN41
直柱形
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
12
17
BAY6801ZZ
21
5.0
0.0
0.0
ENN46-D30-L80
ENN46
直柱形
蓝色POM
-
30
8
9
BAL678ZZ
12
3.5
0.8
13.6
ENN46-D40-L80
ENN46
直柱形
蓝色POM
-
40
12
17
BAY6801ZZ
21
5.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表