VSU01 02 - 惰轮销
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vsu01_02.prj},{NB=VSU01-6000-S-A12-B30},{CODE=VSU01},{TYPE=duolunxiao},{MAT1=xiangdanS45C},{MAT2=SCM435},{MAT3=S45C},{MAT4=SWRH57},{MAT5=SS400},{SUR1=fahei},{SUR2=fahei},{SUR3=fahei},{SUR4=fahei},{SUR5=fahei},{XH=6000},{GG=S},{A=12},{B=30},{PPATH=vsu01_02/assem/vsu01_02_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(惰轮销)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(内六角螺栓)
ⁿ/ₐ
MAT3
材质(螺帽)
ⁿ/ₐ
MAT4
材质(弹簧垫圈)
ⁿ/ₐ
MAT5
材质(平垫圈)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理(惰轮销)
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理(内六角螺栓)
ⁿ/ₐ
SUR3
表面处理(螺帽)
ⁿ/ₐ
SUR4
表面处理(弹簧垫圈)
ⁿ/ₐ
SUR5
表面处理(平垫圈)
ⁿ/ₐ
SYZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
L
销主体尺寸(L)
[mm]
F
销主体尺寸(F)
[mm]
VF6
销主体尺寸(Vf6)
[mm]
D
销主体尺寸(D)
[mm]
DD
销主体尺寸(d)
[mm]
M
螺栓/垫圈尺寸(M)
ⁿ/ₐ
K
螺栓/垫圈尺寸(K)
[mm]
H
螺栓/垫圈尺寸(H)
[mm]
T
螺栓/垫圈尺寸(T)
[mm]
TT
螺栓/垫圈尺寸(t)
[mm]
TT1
螺栓/垫圈尺寸(t1)
[mm]
HH
螺栓/垫圈尺寸(h)
[mm]
N
最大容许负载N(kfg)
ⁿ/ₐ
VSU01-6000-S-A12-B30
VSU01
惰轮销
相当S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
发黑
发黑
发黑
发黑
发黑
6000ZZ(b=8)
15.8
7.8
10
16
6
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
323(33)
VSU02-6000-S-A12-B30
VSU02
惰轮销
相当于SUS304
相当于SUS304
相当于SUS304
相当于SUS304
相当于SUS304
-
-
-
-
-
6000ZZ(b=8)
15.8
7.8
10
16
6
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
323(33)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表