VMV01 21 - 链条接头·全扣型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vmv01_21.prj},{NB=VMV02-25},{CODE=VMV02},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=buxiugang},{XL=25},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ISO
ISO链号
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
T
链板厚T
[mm]
L
销轴长度L≤
[mm]
D2
销轴外径D2
[mm]
VMV01-15
VMV01
标准型
钢
03C
4.763
0.60
6.90
1.62
VMV02-25
VMV02
标准型
不锈钢
04C
6.350
0.75
8.40
2.31
VMV11-40
VMV11
重载型
钢
08A
12.700
2.00
20.00
3.98
VMV21-40
VMV21
自润滑型
钢(含油衬套)
08A
12.700
2.00
20.00
3.98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表