VNU31 36 - 直齿条/孔数指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f6/vnu31_36.prj},{NB=VNU32-1.5-ZA-L500},{CODE=VNU32},{TYPE=kongshu zhidingxing},{MAT=S45C},{CMYD=HRC40-45},{SUR=fahei},{MOD=1.5},{MOD1=1.5},{HM=ZA},{L=500},{K=0},{B=0},{PITCH=4.7124},{ZZMA= },{ZZMB= },{MS=0},{LINK=web xxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
CMYD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
PITCH
P齿距
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z1
[mm]
M
M选择
ⁿ/ₐ
VNU31-1.0-ZA-L500
VNU31
孔数指定型
S45C
-
发黑
1.0
0.0
3.1416
10
12
11.0
0.0
0.0
0.0
-
VNU31-1.5-ZA-L500
VNU31
孔数指定型
S45C
-
发黑
1.5
0.0
4.7124
15
20
18.5
0.0
0.0
0.0
-
VNU31-2.0-ZA-L500
VNU31
孔数指定型
S45C
-
发黑
2.0
0.0
6.2832
20
25
23.0
0.0
0.0
0.0
-
VNU31-2.5-ZA-L500
VNU31
孔数指定型
S45C
-
发黑
2.5
0.0
7.8540
25
30
27.5
0.0
0.0
0.0
-
VNU31-3.0-ZA-L500
VNU31
孔数指定型
S45C
-
发黑
3.0
0.0
9.4248
30
35
32.0
0.0
0.0
0.0
-
VNU31-4.0-ZA-L500
VNU31
孔数指定型
S45C
-
发黑
4.0
0.0
12.5660
39
39
35.0
0.0
0.0
11.0
-
VNU31-5.0-ZA-L500
VNU31
孔数指定型
S45C
-
发黑
5.0
0.0
15.7080
49
39
34.0
0.0
0.0
11.0
-
VNU32-1.0-ZA-L500
VNU32
孔数指定型
S45C
HRC40-45
发黑
1.0
0.0
3.1416
10
12
11.0
0.0
0.0
0.0
-
VNU32-1.5-ZA-L500
VNU32
孔数指定型
S45C
HRC40-45
发黑
1.5
0.0
4.7124
15
20
18.5
0.0
0.0
0.0
-
VNU32-2.0-ZA-L500
VNU32
孔数指定型
S45C
HRC40-45
发黑
2.0
0.0
6.2832
20
25
23.0
0.0
0.0
0.0
-
VNU32-2.5-ZA-L500
VNU32
孔数指定型
S45C
HRC40-45
发黑
2.5
0.0
7.8540
25
30
27.5
0.0
0.0
0.0
-
VNU32-3.0-ZA-L500
VNU32
孔数指定型
S45C
HRC40-45
发黑
3.0
0.0
9.4248
30
35
32.0
0.0
0.0
0.0
-
VNU32-4.0-ZA-L500
VNU32
孔数指定型
S45C
HRC40-45
发黑
4.0
0.0
12.5660
39
39
35.0
0.0
0.0
11.0
-
VNU32-5.0-ZA-L500
VNU32
孔数指定型
S45C
HRC40-45
发黑
5.0
0.0
15.7080
49
39
34.0
0.0
0.0
11.0
-
VNU36-1.5-ZA-L500
VNU36
孔数指定型
SUS304
HRC40-45
-
1.5
0.0
4.7124
15
15
13.5
0.0
0.0
0.0
-
VNU36-2.0-ZA-L500
VNU36
孔数指定型
SUS304
HRC40-45
-
2.0
0.0
6.2832
20
20
18.0
0.0
0.0
0.0
-
VNU36-2.5-ZA-L500
VNU36
孔数指定型
SUS304
HRC40-45
-
2.5
0.0
7.8540
25
25
22.5
0.0
0.0
0.0
-
VNU36-3.0-ZA-L500
VNU36
孔数指定型
SUS304
HRC40-45
-
3.0
0.0
9.4248
30
30
27.0
0.0
0.0
0.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表