QDE73 - 钢制万向球 车削型 法兰式·快速安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qde73.prj},{NB=QDE73-20},{CODE=QDE73},{TYPE=Flange type/Quick installation type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{MAT4=S20C},{SUR=Nickel plated},{SPE=20},{LINK=website link},{WEB=WEB='https://yhdfa.com/product/F/F05_01/QDE73?productModel=$NENN.'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT2
球材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT3
球材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT4
封盖材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
LOAD
Compression/resistance load (kgf) 0.5mm
ⁿ/ₐ
LOAD1
Compression/resistance load (kgf) 1.0mm
ⁿ/ₐ
LOAD2
Compression/resistance load (kgf) 1.5mm
ⁿ/ₐ
LOAD3
Compression/resistance load (kgf) 2.0mm
ⁿ/ₐ
LOAD4
Compression/resistance load (kgf) 3.0mm
ⁿ/ₐ
LOAD5
Compression/resistance load (kgf) 4.0mm
ⁿ/ₐ
QDE73-20
QDE73
法兰式/快速安装型
45
S45C
GCr15
SUJ2
S20C
镀镍
25
34.0
12.700
45
8.0
34.0
3
130
60
65
70
75
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表