QDA20 - 钢制万向球▪车削型▪法兰式▪标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qda20.prj},{NB=QDA20-25},{CODE=QDA20},{TYPE=flange type,standard type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{MAT2=SUJ2},{MBH=62 HRC~},{GG=25},{DD=25.4000},{A=45},{B=57},{D=45},{H=41},{HH=5.6},{T=5.0},{K=5.6},{C=5},{NFZ=2300(230)},{LINK=Wedsite Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质 (国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT2
球材质
ⁿ/ₐ
MBH
主球硬度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
NFZ
耐负载 N(kgf)
[mm]
QDA20-12
QDA20
法兰式▪标准型
45
S45C
SUJ2
62 HRC~
12
12.0000
35
45
24
23
3.5
3.0
3.6
2
200(20)
QDA20-25
QDA20
法兰式▪标准型
45
S45C
SUJ2
62 HRC~
25
25.4000
45
57
45
41
5.6
5.0
5.6
5
2300(230)
QDA20-30
QDA20
法兰式▪标准型
45
S45C
SUJ2
62 HRC~
30
30.1625
54
68
54
49
6.5
6.0
6.5
5
3000(300)
QDA20-38
QDA20
法兰式▪标准型
45
S45C
SUJ2
62 HRC~
38
38.1000
58
76
60
62
13.0
13.0
7.1
5
4600(460)
QDA20-51
QDA20
法兰式▪标准型
45
S45C
SUJ2
62 HRC~
51
50.8000
102
127
98
98
14.3
9.6
11.0
7
7500(750)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表