QBR21 33 - 导向轮·V型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qbr21_33.prj},{NB=QBR31-D30},{CODE=QBR31},{TYPE=V type/Double row bearing/For track use},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{HRD=-},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Spring Steel},{D=30},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
SUR
本体 表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
本体 硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
挡圈 材质
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
ABE
使用轴承
ⁿ/ₐ
QBR21-D50
QBR21
V型·单列轴承·轨道用
SCM435
发黑
40~45HRC
SUJ2
弹簧钢
40
10
22
14
26
19
5.5
8
6000ZZ
QBR31-D30
QBR31
V型·双列轴承·轨道用
S45C
无电解镀镍
-
SUJ2
弹簧钢
22
6
13
14
17
18
3.0
12
606ZZ*2
QBR32-D30
QBR32
V型·双列轴承·轨道用
SCM435
发黑
40~45HRC
SUJ2
弹簧钢
22
6
13
14
17
18
3.0
12
606ZZ*2
QBR33-D30
QBR33
V型·双列轴承·轨道用
SUS304
-
-
SUS304
SUS304
22
6
13
14
17
18
3.0
12
606ZZ*2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表