E-QFC02 - 经济型重型钢制万向球·车削型·法兰式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/e-qfc02.prj},{NB=E-QFC02-50},{CODE=E-QFC02},{TYPE=Flange type,Standard type},{MAT=aluminum alloy},{MAT1=SCM415},{MAT2=SCM415},{MAT3=SUJ2},{MAT4=SUJ2},{SUR=nickeling},{SUR1=-},{SUR2=clear anodizing},{GG=50},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
壳体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环材质
ⁿ/ₐ
MAT3
主球材质
ⁿ/ₐ
MAT4
副球材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
主球表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
壳体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
HH1
h1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
LOAD
耐负载
[N(kgf)]
E-QFC02-50
E-QFC02
法兰式,标准型
铝合金
SCM415
SCM415
SUJ2
SUJ2
镀镍
-
本色阳极氧化
30
19.05
56
15.0
6.0
44
26.0
6.5
588(60)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表