EUX01 02 - 免键账套,简易型·带定心功能,挡圈分离式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/eux01_02.prj},{NB=EUX01-d65},{CODE=EUX01},{TYPE=Standard type - centering function},{MAT=S45C},{SUR=-},{DD=65},{D=84},{L1=55},{L2=72},{L3=80},{L=88},{D1=105},{D2=111},{N=9},{GUGEI=M8x22},{M=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
N
数量
ⁿ/ₐ
GUGEI
规格
ⁿ/ₐ
EUX01-d8
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
8
15
12
21
22
25
24
27
3
M4x10
EUX01-d9
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
9
16
14
23
26
30
25
28
4
M4x12
EUX01-d10
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
10
16
14
23
26
30
25
28
4
M4x12
EUX01-d11
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
11
18
14
23
26
30
28
32
4
M4x12
EUX01-d12
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
12
18
14
23
26
30
28
32
4
M4x12
EUX01-d14
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
14
23
14
23
26
30
33
38
4
M4x12
EUX01-d15
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
15
24
16
29
36
42
40
45
4
M6x18
EUX01-d16
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
16
24
16
29
36
42
40
45
4
M6x18
EUX01-d17
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
17
26
18
31
38
44
42
47
4
M6x18
EUX01-d18
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
18
26
18
31
38
44
42
47
4
M6x18
EUX01-d19
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
19
27
18
31
38
44
43
49
4
M6x18
EUX01-d20
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
20
28
18
31
38
44
44
50
4
M6x18
EUX01-d22
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
22
32
25
38
45
51
48
54
4
M6x18
EUX01-d24
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
24
34
25
38
45
51
50
56
6
M6x18
EUX01-d25
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
25
34
25
38
45
51
50
56
6
M6x18
EUX01-d28
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
28
39
25
38
45
51
55
61
6
M6x18
EUX01-d30
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
30
41
25
38
45
51
57
62
6
M6x18
EUX01-d32
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
32
43
25
38
45
51
59
65
8
M6x18
EUX01-d35
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
35
47
32
45
52
58
62
69
8
M6x18
EUX01-d38
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
38
50
32
45
52
58
66
72
8
M6x18
EUX01-d40
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
40
53
32
45
52
58
69
75
8
M6x18
EUX01-d42
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
42
55
32
45
52
58
71
78
8
M6x18
EUX01-d45
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
45
59
45
62
70
78
80
86
8
M8x22
EUX01-d48
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
48
62
45
62
70
78
81
87
8
M8x22
EUX01-d50
EUX01
标准型-带定心功能
S45C
-
50
65
45
62
70
78
84
92
8
M8x22
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表