ECB41 59 - 免键梯形齿同步轮 L型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ecb41_59.prj},{NB=ECB49-L075-14-E-d8},{CODE=ECB49},{DLLX=L075},{PDKD=19.1},{CJ=9.525},{MET1=S45C},{MET2=SPCC},{MET3=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{SUR2=Electroless nickel plating},{SUR3=Electroless nickel plating},{SYZTDM=EUX16/EUX17/EUX18},{N=14},{EF=E},{EF1='E','F'},{EF2='E'},{DD=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
DLLX
带轮类型
ⁿ/ₐ
PDKD
皮带宽度
ⁿ/ₐ
CJ
齿距
ⁿ/ₐ
MET1
材质(带轮)
ⁿ/ₐ
MET2
材质(法兰)
ⁿ/ₐ
MET3
材质(胀套)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理(带轮)
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理(法兰)
ⁿ/ₐ
SUR3
表面处理(胀套)
ⁿ/ₐ
SYZTDM
使用胀套代码
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
ECB41-L050-14-E-d8
ECB41
L050
12.7
9.525
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
14
19
ECB43-L050-14-E-d8
ECB43
L050
12.7
9.525
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
14
19
ECB44-L050-14-E-d8
ECB44
L050
12.7
9.525
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
14
19
ECB46-L075-14-E-d8
ECB46
L075
19.1
9.525
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
21
26
ECB48-L075-14-E-d8
ECB48
L075
19.1
9.525
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
21
26
ECB49-L075-14-E-d8
ECB49
L075
19.1
9.525
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
21
26
ECB51-L100-14-E-d8
ECB51
L100
25.4
9.525
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
27
32
ECB53-L100-14-E-d8
ECB53
L100
25.4
9.525
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
27
32
ECB54-L100-14-E-d8
ECB54
L100
25.4
9.525
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
27
32
ECB56-L150-14-E-d8
ECB56
L150
38.1
9.525
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
40
45
ECB58-L150-14-E-d8
ECB58
L150
38.1
9.525
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
40
45
ECB59-L150-14-E-d8
ECB59
L150
38.1
9.525
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
EUX16/EUX17/EUX18
42.45
41.68
48
35
40
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表