EBK01 73 - 高扭矩圆弧齿同步轮 H8M型 齿距8.0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ebk01_73.prj},{NB=EBK33-H8M250-18-A-H-d12},{CODE=EBK33},{PLT=H8M250},{BLT=25},{TOP=8},{PLM=S45C},{FLM=S45C},{SUR=Sand blasting nickel plating},{NUT=18},{PUS=A},{SHS=H},{DD=12.0},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A},{PUS1='A','B'},{SHS1='H','P','N','C','V','Y'},{SHS2='H','P','N','C','V','F'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{ZZMK=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EBK01-H8M200-18-A-H-d12
EBK01
H8M200
20
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.47
0
52.0
36.0
22.0
27.0
0
EBK02-H8M200-18-A-H-d12
EBK02
H8M200
20
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.47
0
52.0
36.0
22.0
27.0
0
EBK03-H8M200-18-A-H-d12
EBK03
H8M200
20
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.47
0
52.0
36.0
22.0
27.0
0
EBK12-H8M200-18-A-H-d12
EBK12
H8M200
20
8
S45C
S45C
发黑
45.84
44.47
0
52.0
36.0
22.0
27.0
0
EBK13-H8M200-18-A-H-d12
EBK13
H8M200
20
8
S45C
S45C
喷砂镀镍
45.84
44.47
0
52.0
36.0
22.0
27.0
0
EBK21-H8M250-18-A-H-d12
EBK21
H8M250
25
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.47
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBK22-H8M250-18-A-H-d12
EBK22
H8M250
25
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.47
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBK23-H8M250-18-A-H-d12
EBK23
H8M250
25
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.47
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBK32-H8M250-18-A-H-d12
EBK32
H8M250
25
8
S45C
S45C
发黑
45.84
44.47
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBK33-H8M250-18-A-H-d12
EBK33
H8M250
25
8
S45C
S45C
喷砂镀镍
45.84
44.47
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBK41-H8M300-18-A-H-d12
EBK41
H8M300
30
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.47
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBK42-H8M300-18-A-H-d12
EBK42
H8M300
30
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.47
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBK43-H8M300-18-A-H-d12
EBK43
H8M300
30
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.47
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBK52-H8M300-18-A-H-d12
EBK52
H8M300
30
8
S45C
S45C
发黑
45.84
44.47
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBK53-H8M300-18-A-H-d12
EBK53
H8M300
30
8
S45C
S45C
喷砂镀镍
45.84
44.47
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBK61-H8M400-18-A-H-d12
EBK61
H8M400
40
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.47
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBK62-H8M400-18-A-H-d12
EBK62
H8M400
40
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.47
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBK63-H8M400-18-A-H-d12
EBK63
H8M400
40
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.47
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBK72-H8M400-18-A-H-d12
EBK72
H8M400
40
8
S45C
S45C
发黑
45.84
44.47
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBK73-H8M400-18-A-H-d12
EBK73
H8M400
40
8
S45C
S45C
喷砂镀镍
45.84
44.47
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EBH01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮 H5M型 齿距5.0
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBL01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EVD01_57_S8M - 高扭矩圆弧齿同步轮惰轮·S8M
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAP01_73 - 梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAR01_80 - 梯形齿同步轮·T10型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAP01_06 - 固定环 分离型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ECF51_69 - 免键高扭矩圆弧齿同步轮 S8M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DCJ31_36 - 梅花式联轴器·免键型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EVF01_31 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形S2M/S3M/S5M/S8M/T5/T10
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DCJ01 - 梅花式联轴器·螺钉固定型·铝合金(优力胶)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EUX16_19 - 免键账套,台阶型·带定心功能
怡合达3D电子图库
20.06.2024
UCF201_328-TR - TR 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表