EBH01 73 - 高扭矩圆弧齿同步轮 H5M型 齿距5.0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ebh01_73.prj},{NB=EBH33-H5M150-14-A-H-d6},{CODE=EBH33},{PLT=H5M150},{BLT=15},{TOP=5},{PLM=S45C},{FLM=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{NUT=14},{PUS=A},{SHS=H},{DD=6},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A},{PUS1='A','B'},{SHS1='H','P','N','C','V','Y'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{ZZMK=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EBH01-H5M090-14-A-H-d6
EBH01
H5M090
9
5
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
22.28
21.14
0
26.0
16.0
11.0
16.0
0
EBH02-H5M090-14-A-H-d6
EBH02
H5M090
9
5
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
22.28
21.14
0
26.0
16.0
11.0
16.0
0
EBH03-H5M090-14-A-H-d6
EBH03
H5M090
9
5
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
22.28
21.14
0
26.0
16.0
11.0
16.0
0
EBH12-H5M090-14-A-H-d6
EBH12
H5M090
9
5
S45C
S45C
发黑
22.28
21.14
0
26.0
16.0
11.0
16.0
0
EBH13-H5M090-14-A-H-d6
EBH13
H5M090
9
5
S45C
S45C
喷砂镀镍
22.28
21.14
0
26.0
16.0
11.0
16.0
0
EBH21-H5M150-14-A-H-d6
EBH21
H5M150
15
5
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
22.28
21.14
0
26.0
16.0
17.0
22.0
0
EBH22-H5M150-14-A-H-d6
EBH22
H5M150
15
5
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
22.28
21.14
0
26.0
16.0
17.0
22.0
0
EBH23-H5M150-14-A-H-d6
EBH23
H5M150
15
5
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
22.28
21.14
0
26.0
16.0
17.0
22.0
0
EBH32-H5M150-14-A-H-d6
EBH32
H5M150
15
5
S45C
S45C
发黑
22.28
21.14
0
26.0
16.0
17.0
22.0
0
EBH33-H5M150-14-A-H-d6
EBH33
H5M150
15
5
S45C
S45C
喷砂镀镍
22.28
21.14
0
26.0
16.0
17.0
22.0
0
EBH41-H5M250-14-A-H-d6
EBH41
H5M250
25
5
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
22.28
21.14
0
26.0
16.0
27.0
32.0
0
EBH42-H5M250-14-A-H-d6
EBH42
H5M250
25
5
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
22.28
21.14
0
26.0
16.0
27.0
32.0
0
EBH43-H5M250-14-A-H-d6
EBH43
H5M250
25
5
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
22.28
21.14
0
26.0
16.0
27.0
32.0
0
EBH52-H5M250-14-A-H-d6
EBH52
H5M250
25
5
S45C
S45C
发黑
22.28
21.14
0
26.0
16.0
27.0
32.0
0
EBH53-H5M250-14-A-H-d6
EBH53
H5M250
25
5
S45C
S45C
喷砂镀镍
22.28
21.14
0
26.0
16.0
27.0
32.0
0
EBH61-H5M300-14-A-H-d6
EBH61
H5M300
30
5
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
22.28
21.14
0
26.0
16.0
32.0
37.0
0
EBH62-H5M300-14-A-H-d6
EBH62
H5M300
30
5
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
22.28
21.14
0
26.0
16.0
32.0
37.0
0
EBH63-H5M300-14-A-H-d6
EBH63
H5M300
30
5
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
22.28
21.14
0
26.0
16.0
32.0
37.0
0
EBH72-H5M300-14-A-H-d6
EBH72
H5M300
30
5
S45C
S45C
发黑
22.28
21.14
0
26.0
16.0
32.0
37.0
0
EBH73-H5M300-14-A-H-d6
EBH73
H5M300
30
5
S45C
S45C
喷砂镀镍
22.28
21.14
0
26.0
16.0
32.0
37.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EBK01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮 H8M型 齿距8.0
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBL01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBG01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮 H3M型 齿距3.0
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EVD01_47_S5M - 高扭矩圆弧齿同步轮惰轮·S5M
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAR01_80 - 梯形齿同步轮·T10型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EVF01_31 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形S2M/S3M/S5M/S8M/T5/T10
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAP01_73 - 梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BGP21_32 - 带座轴承·单轴承定位式T型·键槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAU01_19 - 梯形齿同步轮·AT5型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNL01_41 - 标准直齿轮·模数2.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAJ01_73 - 梯形齿同步轮·L型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表