您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ECJ01 J-ECJ41 - 梯形齿同步带 MXL/XL/L/H型 精密型/经济型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F2-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f2/ecj01_j-ecj41.prj},{NB=J-ECJ21-XL-025-178},{CODE=J-ECJ21},{TYPE1=XL},{TYPE2=Precision type},{TOO=5.080},{MAT1=rubber},{MAT2=Fiberglass thread},{COL=black},{OPE=-20~80°C},{BEIT=025},{NUM=35},{LINK=WEBSITE LINK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
TOO
齿距
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
芯线材质
ⁿ/ₐ
COL
主体颜色
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
A
2α
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
RBB
Rb
ⁿ/ₐ
RAA
Raa
ⁿ/ₐ
BEL
皮带周长
ⁿ/ₐ
ECJ01-MXL-019-81
ECJ01
MXL
经济型
2.032
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
40°
1.14
0.51
1.14
±0.2
0.63
0.13
0.13
81
J-ECJ01-MXL-019-142
J-ECJ01
MXL
精密型
2.032
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
40°
1.14
0.51
1.11
±0.2
0.60
0.13
0.13
142
ECJ21-XL-025-107
ECJ21
XL
经济型
5.080
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
50°
2.57
1.27
2.30
±0.5
1.03
0.38
0.38
107
J-ECJ21-XL-025-178
J-ECJ21
XL
精密型
5.080
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
50°
2.57
1.27
2.27
±0.5
1.00
0.38
0.38
178
ECJ31-L-050-219
ECJ31
L
经济型
9.525
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
40°
4.65
1.91
3.60
±0.7
1.69
0.51
0.51
219
J-ECJ31-L-050-276
J-ECJ31
L
精密型
9.525
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
40°
4.65
1.91
3.61
±0.7
1.70
0.51
0.51
276
ECJ41-H-075-152
ECJ41
H
经济型
12.700
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
40°
6.12
2.29
4.30
±0.7
2.01
1.00
1.00
152
J-ECJ41-H-075-572
J-ECJ41
H
精密型
12.700
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
40°
6.12
2.29
4.59
±0.7
2.30
1.00
1.00
572
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表