DXE01 04 - 多楔带轮·PJ槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F10-多楔带轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f10/dxe01_04.prj},{NB=DXE02-D20-N4-d8},{CODE=DXE02},{TYPE=Keyway type},{GRO=PJ},{SLOT=2.34±0.03},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{D=20.0},{DPOOL=20,22.4,25,28,31.5,33.5,35.5,37.5,40,42.5,45,47.5,50,53,56,60,63,71,75,80,90,95,100},{N=4},{NPOOL=4,5,6,7,8,9,10,11,12},{DD=8},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GRO
槽型
ⁿ/ₐ
SLOT
槽距
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
FF
f
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
M
[mm]
DXE01-D20-N4-d8
DXE01
键槽型
PJ
2.34±0.03
45
S45C
发黑
18
10
3
1.4
4
DXE02-D20-N4-d8
DXE02
键槽型
PJ
2.34±0.03
45
S45C
无电解镀镍
18
10
3
1.4
4
DXE03-D20-N4-d8
DXE03
键槽型
PJ
2.34±0.03
6061
A6061
本色阳极氧化
18
10
3
1.4
4
DXE04-D20-N4-d8
DXE04
键槽型
PJ
2.34±0.03
6061
A6061
黑色阳极氧化
18
10
3
1.4
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表