DEG04 14 - 经济型膜片式联轴器 铝合金/不锈钢 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/deg04_14.prj},{NB=DEG04-D19-d3-e3},{CODE=DEG04},{TYPE=Screw clamping type single diaphragm},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=stainless steel},{SUR=True color anodic oxidation},{THA=hexagon socket head cap screws},{D=19},{DD=3},{EE=3},{THS=10000},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
额定扭矩
[N*m]
RTB
最大扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[r/min]
INM
惯性力矩
[kg*m^2]
STS
静态扭矩刚性
[N*m/rad]
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
[mm]
WEI
参考重量
[g]
DEG04-D19-d3-e3
DEG04
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19.25
3.10
9.0
0.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.58x10*6
580
0.02
1
+0.1/-0.1
11
DEG14-D19-d3-e3
DEG14
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
26.50
3.00
9.0
6.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.78x10*6
430
0.11
1 (单侧)
+0.2/-0.2
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表