DDH01 11 - 精密型万向节
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/ddh01_11.prj},{NB=DDH01-d25-D50},{CODE=DDH01},{TYPE=shensuoxing/yuankongxing},{MAT=SCR440},{HT=tiaozhi},{DD=25},{DDTOL=+0.021/0},{D=50},{L2=108},{C=26},{LMAX=330/380},{L=350},{B=50},{BB=8},{BBTOL=+0.018/-0.018},{TT1=28.3},{H=13.0},{DD1=10},{X=64},{PPATH=ddh01_11/assem/ddh01_11_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L2
[mm]
C
[mm]
LMAX
Lmax/Lmin
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
BBTOL
b公差
ⁿ/ₐ
TT1
t1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
X
[mm]
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
DDH01-d14-D25
DDH01
伸缩型/圆孔型
SCR440
调质
14
+0.018/0
25
59
16
170/200
180
40
5
+0.015/-0.015
16.3
25
8.5
6
12
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d14-D28
DDH01
伸缩型/圆孔型
SCR440
调质
14
+0.018/0
28
60
15
190/210
200
40
5
+0.015/-0.015
16.3
28
7.5
6
30
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d16-D32
DDH01
伸缩型/圆孔型
SCR440
调质
16
+0.018/0
32
82
23
230/280
250
40
5
+0.015/-0.015
18.3
32
11.0
6
26
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d18-D36
DDH01
伸缩型/圆孔型
SCR440
调质
18
+0.018/0
36
87
25
250/300
280
40
6
+0.015/-0.015
20.8
36
12.0
8
36
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d20-D42
DDH01
伸缩型/圆孔型
SCR440
调质
20
+0.021/0
42
94
25
250/280
260
45
6
+0.015/-0.015
22.8
42
12.0
8
17
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d22-D45
DDH01
伸缩型/圆孔型
SCR440
调质
22
+0.021/0
45
95
22
295/345
320
50
6
+0.015/-0.015
24.8
45
11.0
10
55
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d25-D50
DDH01
伸缩型/圆孔型
SCR440
调质
25
+0.021/0
50
108
26
330/380
350
50
8
+0.018/-0.018
28.3
50
13.0
10
64
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d14-D25
DDH11
伸缩型/键槽型
SCR440
调质
14
+0.018/0
25
59
16
170/200
180
40
5
+0.015/-0.015
16.3
25
8.5
6
12
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d14-D28
DDH11
伸缩型/键槽型
SCR440
调质
14
+0.018/0
28
60
15
190/210
200
40
5
+0.015/-0.015
16.3
28
7.5
6
30
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d16-D32
DDH11
伸缩型/键槽型
SCR440
调质
16
+0.018/0
32
82
23
230/280
250
40
5
+0.015/-0.015
18.3
32
11.0
6
26
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d18-D36
DDH11
伸缩型/键槽型
SCR440
调质
18
+0.018/0
36
87
25
250/300
280
40
6
+0.015/-0.015
20.8
36
12.0
8
36
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d20-D42
DDH11
伸缩型/键槽型
SCR440
调质
20
+0.021/0
42
94
25
250/280
260
45
6
+0.015/-0.015
22.8
42
12.0
8
17
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d22-D45
DDH11
伸缩型/键槽型
SCR440
调质
22
+0.021/0
45
95
22
295/345
320
50
6
+0.015/-0.015
24.8
45
11.0
10
55
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d25-D50
DDH11
伸缩型/键槽型
SCR440
调质
25
+0.021/0
50
108
26
330/380
350
50
8
+0.018/-0.018
28.3
50
13.0
10
64
0.83,0.83,0.83,0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表