DBW11 16 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbw11_16.prj},{NB=DBW11-D50-d14-e14},{CODE=DBW11},{TYPE=luodingjiajinxingdanmopian},{MTM=luhejing},{DIM=tanqianwei},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=50},{DD=14},{EE=14},{L1=18.0},{F=9.0},{M=5.0},{TIT=7.0},{ALT=7.00},{AIA=2.0},{AIE=0.15},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=1450},{MNO=3500},{INM=3.6x10*-5},{WEI=170},{ZZDC=0},{ZZDD=0},{LINK=Webxxx},{PPATH=dbw11_16/assem/dbw11_16_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBW11-D16-d4-e4
DBW11
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
17.70
7.4
4.5
3.0
2.5
1.0
0.40
2.0
0.10
+0.1/-0.1
90
9000
2.0x10*-7
7
DBW11-D20-d4-e4
DBW11
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
20
18.40
7.5
6.2
3.7
2.5
1.7
0.60
2.0
0.10
+0.1/-0.1
170
7600
6.0x10*-7
11
DBW11-D25-d5-e5
DBW11
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
25
21.60
9.0
8.5
4.0
2.5
1.7
1.40
2.0
0.10
+0.2/-0.2
300
6000
1.8x10*-6
22
DBW11-D32-d8-e8
DBW11
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
32
29.00
12.4
11.0
6.0
3.0
1.7
2.60
2.0
0.10
+0.2/-0.2
700
4800
5.2x10*-6
50
DBW11-D40-d8-e8
DBW11
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
40
35.00
15.5
13.1
7.8
4.0
2.5
4.40
2.0
0.15
+0.2/-0.2
1200
4000
1.3x10*-5
85
DBW11-D50-d14-e14
DBW11
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
50
40.50
18.0
16.7
9.0
5.0
7.0
7.00
2.0
0.15
+0.2/-0.2
1450
3500
3.6x10*-5
170
DBW16-D16-d4-e4
DBW16
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
23.80
7.4
4.5
3.0
2.5
1.0
0.40
3.5
0.30
+0.3/-0.3
70
9000
2.4x10*-7
9
DBW16-D20-d4-e4
DBW16
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
20
26.00
7.5
6.2
3.7
2.5
1.7
0.60
3.5
0.30
+0.4/-0.4
130
7600
7.2x10*-7
14
DBW16-D25-d5-e5
DBW16
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
25
30.20
9.0
8.5
4.0
2.5
1.7
1.40
3.5
0.30
+0.5/-0.5
240
6000
2.2x10*-6
27
DBW16-D32-d8-e8
DBW16
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
32
41.00
12.4
11.0
6.0
3.0
1.7
2.60
3.5
0.30
+0.5/-0.5
560
4800
6.0x10-6
60
DBW16-D40-d8-e8
DBW16
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
40
47.00
15.5
13.1
7.8
4.0
2.5
4.40
3.5
0.40
+0.6/-0.6
980
4000
1.7x10*-6
104
DBW16-D50-d14-e14
DBW16
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
50
57.00
18.0
16.7
9.0
5.0
7.0
7.00
3.5
0.40
+0.6/-0.6
1100
2250
4.6x10*-6
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表