DBS16 - 十字环联轴器·螺钉固定型·铝合金/不锈钢(铝青铜)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbs16.prj},{NB=DBS16-D45-d15-e15},{CODE=DBS16},{TYPE=daijiancaoluodingjiajinxin},{MTM=buxiugang},{SRM=luqintong},{THA=neiliujiaoyuanzhutouluoding},{D=45},{DD=15},{EE=15},{L=46},{L1=11.0},{F=5.5},{A=14.5},{DD1=22.5},{M=5},{TIT=10},{AIA=1},{AIE=0.8},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=35000},{MNO=5000},{INM=1.8x10*4},{ALT=50},{WEI=450},{B=5.5},{B1=6.0},{L2=11},{D1=35},{MD=9.0},{MS=6.8},{ML=6.8},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dbs16/assem/dbs16_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SRM
间隔环材质
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
ALT
容许扭矩
[N*m]
WEI
重量
[g]
DBS16-D45-d15-e15
DBS16
带键槽螺钉夹紧型
不锈钢
铝青铜
内六角圆柱头螺钉
45
46
11.0
5.5
14.5
22.5
5
10
1
0.8
+0.3/-0.3
35000
5000
1.8x10*4
50
450
DBS16-D55-d20-e20
DBS16
带键槽螺钉夹紧型
不锈钢
铝青铜
内六角圆柱头螺钉
55
57
15.0
7.5
18.5
29.0
6
15
1
1.0
+0.5/-0.5
52000
5000
3.3x10*4
75
800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表