DBS11 - 十字环联轴器·螺钉固定型·铝合金/不锈钢(铝青铜)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbs11.prj},{NB=DBS11-D45-d15-e15},{CODE=DBS11},{TYPE=daijiancaoluodinggudingxin},{MTM=buxiugang},{SRM=luqintong},{THA=neiliujiaojingdingluoding},{D=45},{DD=15},{EE=15},{L=43.6},{L1=15.0},{F=7.5},{DD1=22.5},{M=5},{TIT=3.6},{AIA=1},{AIE=1.0},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=65000},{MNO=10000},{INM=1.7x10*4},{ALT=60},{WEI=400},{B=6.8},{B1=6.8},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dbs11/assem/dbs11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主体材质
ⁿ/ₐ
SRM
间隔环材质
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
ALT
容许扭矩
[N*m]
WEI
重量
[g]
BB1
b1
[mm]
TT1
t1
[mm]
BB2
b2
[mm]
TT2
t2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DBS11-D45-d15-e15
DBS11
带键槽螺钉固定型
不锈钢
铝青铜
内六角紧定螺钉
45
+0.027/0
+0.027/0
43.6
15.0
7.5
22.5
5
3.6
1
1.0
+0.3/-0.3
65000
10000
1.7x10*4
60
400
5
2.3
5
2.3
6.8
6.8
DBS11-D55-d20-e20
DBS11
带键槽螺钉固定型
不锈钢
铝青铜
内六角紧定螺钉
55
+0.033/0
+0.033/0
49.4
17.0
8.5
29.0
6
6.0
1
1.2
+0.5/-0.5
100000
10000
3.3x10*4
90
700
6
2.8
6
2.8
7.7
8.0
DBS11-D70-d25-e25
DBS11
带键槽螺钉固定型
不锈钢
铝青铜
内六角紧定螺钉
70
+0.033/0
+0.033/0
57.0
20.0
10.0
36.0
8
14.0
1
1.6
+0.6/-0.6
180000
10000
11x10*4
160
1300
8
3.3
8
3.3
8.0
9.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表