EJQ01 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejq01.prj},{NB=EJQ01-40},{CODE=EJQ01},{TYPE=Rack and pinion driven},{DRI=Z-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=40},{TAB=24.8x42},{STR=+12/-12},{RUL=0.1},{MOB=30},{KNOB=18},{LOAD=1.5},{BOD=0.17},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejq01/assem/ejq01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
转动方向
ⁿ/ₐ
MAT
主体
ⁿ/ₐ
MAT1
齿条
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TAB
台面尺寸
[mm]
STR
行程
[mm]
RUL
标尺刻度最小读取量
[mm]
MOB
移动精度(直线度)
ⁿ/ₐ
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
[mm]
LOAD
载重
ⁿ/ₐ
BOD
主体重量
ⁿ/ₐ
EJQ01-40
EJQ01
齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黄铜
黑色阳极氧化
40
24.8x42
+12/-12
0.1
30
18
1.5
0.17
EJQ01-60
EJQ01
齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黄铜
黑色阳极氧化
60
40x60
+21/-21
0.1
30
18
2.0
0.33
EJQ01-90
EJQ01
齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黄铜
黑色阳极氧化
90
40x90
+35/-35
0.1
30
18
2.0
0.45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表