E-EIC36 - 经济型组合手动位移台·交叉滚柱引导式·XYZ轴
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eic36.prj},{NB=E-EIC36-60},{CODE=E-EIC36},{TYPE=Micrometer feed type(baoxing)},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=60x60},{LOC=cebian},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{MOB=60},{LOAD=5},{WEI=0.4},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eic36/assem/e-eic36_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
转动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TAB
台面尺寸
[mm]
LOC
转动位置
[mm]
STR
行程
[mm]
DIF
微分头最小读取量
ⁿ/ₐ
MOB
移动精度(直线度)
ⁿ/ₐ
LOAD
载重
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[kg]
E-EIC36-40
E-EIC36
千分尺进给型(薄型)
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
40
40x40
侧边
+6.5/-6.5
10
60
2
0.3
E-EIC36-60
E-EIC36
千分尺进给型(薄型)
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
60
60x60
侧边
+6.5/-6.5
10
60
5
0.4
E-EIC36-80
E-EIC36
千分尺进给型(薄型)
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
80
80x80
侧边
+12.5/-12.5
10
80
10
0.9
E-EIC36-100
E-EIC36
千分尺进给型(薄型)
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
100
100x100
侧边
+12.5/-12.5
10
80
15
1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表