E-EHY02 - 经济型电动位移台 交叉滚柱引导式 XY轴·光电开关内藏式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehy02.prj},{NB=E-EHY02-4015-N-N},{CODE=E-EHY02},{TYPE=Cross roller guided},{DRI=XY axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=4015},{DS=N},{CS=N},{MOT=Two-phase stepper motor},{MS=10},{OPA=<15},{REP=±1.5},{BAC=<3},{STN=<10},{LOAD=5},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehy02/assem/e-ehy02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
传动方向
ⁿ/ₐ
TRA
传动方式
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TS
台面尺寸
[mm]
STR
行程
[mm]
MOT
电机
ⁿ/ₐ
MS
最大速度
[mm/sec]
OPA
单向定位精度
[μm]
REP
重复定位精度
[μm]
BAC
反向间隙
[μm]
STN
直线度
[μm]
LOAD
载重
[kgf]
WEIGHT
重量
[kg]
E-EHY02-4015-N-N
E-EHY02
交叉滚柱引导式
XY 轴
滚珠丝杠
铝合金
黑色阳极氧化
40x40
±7.5
两相步进电机
10
<15
±1.5
<3
<10
5
0.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表