J-BAR06 - 深沟球轴承/无防尘盖式/进口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/j-bar06.prj},{NB=J-BAR06-16001},{CODE=J-BAR06},{TYPE=Imported},{BEA=16},{ACC=GB/T 307.1 6level},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=16001},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BEA
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ACC
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[min]
CR
Cr
[KN]
COR
Cor
[KN]
ALL
容许转速
[rpm]
DDBB
db
[min]
DDAA
da
[max]
RR
r
[max]
WEI
参考重量
[g]
J-BAR06-16001
J-BAR06
进口型
16
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
12
28
7
0.3
5.10
2.37
32000
14.0
26.0
0.3
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表