BKN01 31 - 防松动轴承螺帽·四方型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkn01_31.prj},{NB=BKN21-M10},{CODE=BKN21},{TYPE=sifangxing},{LW=xiya},{MAT=Q235},{MAT1=SS400},{HRD=-},{SUR=fahei},{FJ=jindingluoding(SCM435)},{M=10},{LJ=1.00},{D=19.0},{DD=14},{F=17},{B=8.0},{C=5.00},{S=1.0},{MM=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
螺距
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
MM
Mm
[mm]
BKN01-M3
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
3
0.50
11.5
4
10
5.5
3.00
0.5
3
BKN01-M4
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
4
0.70
11.5
5
10
5.5
3.00
0.5
3
BKN01-M5
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
5
0.80
13.5
9
11
5.5
3.00
0.5
3
BKN01-M6
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
6
1.00
14.5
10
12
5.5
3.00
0.5
3
BKN01-M8
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
8
1.25
17.0
13
14
6.5
4.00
0.5
3
BKN01-M10
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
10
1.50
20.0
16
17
8.0
5.00
1.0
4
BKN01-M12
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
12
1.75
22.0
17
19
8.0
5.00
1.0
4
BKN01-M16
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
16
2.00
25.0
21
22
10.0
6.00
1.0
4
BKN01-M20
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
20
2.50
35.0
26
30
13.0
8.00
1.0
4
BKN01-M24
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
24
3.00
43.0
33
35
15.0
10.00
2.0
5
BKN01-M30
BKN01
四方型
粗牙
Q235
SS400
-
发黑
紧定螺钉(SCM435)
30
3.50
48.0
39
40
20.0
14.00
2.0
6
BKN06-M3
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
3
0.50
11.5
4
10
5.5
3.00
0.5
3
BKN06-M4
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
4
0.70
11.5
5
10
5.5
3.00
0.5
3
BKN06-M5
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
5
0.80
13.5
9
11
5.5
3.00
0.5
3
BKN06-M6
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
6
1.00
14.5
10
12
5.5
3.00
0.5
3
BKN06-M8
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
8
1.25
17.0
13
14
6.5
4.00
0.5
3
BKN06-M10
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
10
1.50
20.0
16
17
8.0
5.00
1.0
4
BKN06-M12
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
12
1.75
22.0
17
19
8.0
5.00
1.0
4
BKN06-M16
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
16
2.00
25.0
21
22
10.0
6.00
1.0
4
BKN06-M20
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
20
2.50
35.0
26
30
13.0
8.00
1.0
4
BKN06-M24
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
24
3.00
43.0
33
35
15.0
10.00
2.0
5
BKN06-M30
BKN06
四方型
粗牙
45
S45C
22~28HRC
发黑
紧定螺钉(SCM435)
30
3.50
48.0
39
40
20.0
14.00
2.0
6
BKN11-M3
BKN11
四方型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
3
0.50
11.5
4
10
5.5
3.00
0.5
3
BKN11-M4
BKN11
四方型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
4
0.70
11.5
5
10
5.5
3.00
0.5
3
BKN11-M5
BKN11
四方型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
紧定螺钉(SCM304)
5
0.80
13.5
9
11
5.5
3.00
0.5
3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表