BAU6000Z 6310Z - 深沟球轴承-一面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bau6000_6310z.prj},{NB=BAU6310Z},{CODE=BAU},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{CODE2=Z (one side with dust cover)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{XH=6310Z},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
[mm]
CODE2
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
安装尺寸r(max)
[mm]
CR
基本额定负载(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
RPM
容许转速(参考)
[rpm]
DBMIN
安装尺寸 db (min)
[mm]
DBMAX
安装尺寸 db (max)
[mm]
DA
安装尺寸 da
[mm]
RR
安装尺寸 r
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BAU6000Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6000Z
10
26
8
0.3
4.55
1.97
30000
12.0
13.0
24.0
0.3
18
BAU6200Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6200Z
10
30
9
0.6
5.10
2.39
24000
14.0
16.0
26.0
0.6
32
BAU6300Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6300Z
10
35
11
0.6
8.10
3.45
22000
14.0
16.5
31.0
0.6
52
BAU6001Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6001Z
12
28
8
0.3
5.10
2.37
28000
14.0
15.5
26.0
0.3
22
BAU6201Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6201Z
12
32
10
0.6
6.80
3.05
22000
16.0
17.0
28.0
0.6
37
BAU6301Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6301Z
12
37
12
1.0
9.70
4.20
20000
17.0
18.0
32.0
1.0
60
BAU6002Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6002Z
15
32
9
0.3
5.60
2.83
24000
17.0
19.0
30.0
0.3
31
BAU6202Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6202Z
15
35
11
0.6
7.65
3.75
20000
19.0
20.5
31.0
0.6
45
BAU6302Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6302Z
15
42
13
1.0
11.40
5.45
17000
20.0
22.5
37.0
1.0
83
BAU6003Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6003Z
17
35
10
0.3
6.00
3.25
22000
19.0
21.5
33.0
0.3
41
BAU6203Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6203Z
17
40
12
0.6
9.55
4.80
17000
21.0
23.5
36.0
0.6
67
BAU6303Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6303Z
17
47
14
1.0
13.60
6.65
15000
22.0
25.5
42.0
1.0
113
BAU6004Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6004Z
20
42
12
0.6
9.40
5.00
18000
24.0
25.5
38.0
0.6
68
BAU6204Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6204Z
20
47
14
1.0
12.80
6.60
15000
25.0
26.5
42.0
1.0
107
BAU6304Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6304Z
20
52
15
1.1
15.90
7.90
14000
26.5
28.0
45.5
1.0
145
BAU6005Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6005Z
25
47
12
0.6
10.10
5.85
15000
29.0
30.0
43.0
0.6
79
BAU6205Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6205Z
25
52
15
1.0
14.00
7.85
13000
30.0
32.0
47.0
1.0
129
BAU6305Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6305Z
25
62
17
1.1
20.60
11.20
11000
31.5
36.0
55.5
1.0
235
BAU6006Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6006Z
30
55
13
1.0
13.20
8.30
13000
35.0
36.5
50.0
1.0
116
BAU6206Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6206Z
30
62
16
1.0
19.50
11.30
11000
35.0
38.5
57.0
1.0
199
BAU6306Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6306Z
30
72
19
1.1
26.70
15.00
9500
36.5
42.5
65.5
1.0
345
BAU6007Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6007Z
35
62
14
1.0
16.00
10.30
11000
40.0
41.5
57.0
1.0
151
BAU6207Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6207Z
35
72
17
1.1
25.70
15.30
9500
41.5
44.5
65.5
1.0
284
BAU6307Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6307Z
35
80
21
1.5
33.50
19.20
8500
43.0
47.0
72.0
1.5
464
BAU6008Z
BAU
标准型
6
GB/T 307.1 6级
Z(一面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
6008Z
40
68
15
1.0
16.80
11.50
10000
45.0
47.5
63.0
1.0
190
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBC6000ZZ_6310ZZ-J - 深沟球轴承-双面带防尘盖C3间隙式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBP51_52 - C型孔用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBJ6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·带油脂型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKJ52_62 - 锁紧螺母,圆型,防松动垫圈
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAR01_80 - 梯形齿同步轮·T10型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBK6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·不带油脂型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBQ7000_7210-JDB - 角接触球轴承·双列组合型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBP06 - 轴用挡圈-C型轴用反向挡圈
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表