BAC683 628 - 微型深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bac683_628.prj},{NB=BAC605},{CODE=BAC},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{ZCXH=605},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CRR
基本额定负载(动)
[N]
COO
基本额定负载Co(静)
[N]
RRPPMM
容许转速(参考)
[1/s]
DB
安装尺寸 db
[mm]
DA
安装尺寸 da
[mm]
RR
安装尺寸 r
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BAC683-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
683
3
7
2
0.10
311
112
63000
3.85
6.35
0.10
0.32
BAC603-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
603
3
9
3
0.15
571
189
56000
4.35
7.90
0.15
0.84
BAC623-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
623
3
10
4
0.15
631
219
50000
4.35
7.98
0.15
1.45
BAC634-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
634
4
16
5
0.30
1340
523
36000
6.70
13.00
0.30
5.24
BAC605-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
605
5
14
5
0.20
1329
507
40000
6.90
12.20
0.20
3.46
BAC625-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
625
5
16
5
0.30
1729
675
36000
7.50
13.80
0.30
4.95
BAC606-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
606
6
17
6
0.30
2263
846
38000
8.20
14.80
0.30
5.94
BAC626-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
626
6
19
6
0.30
2336
896
32000
8.50
16.50
0.30
8.12
BAC608-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
608
8
22
7
0.30
3293
1379
34000
10.50
19.03
0.30
11.80
BAC628-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
628
8
24
8
0.30
3333
1423
28000
11.90
19.90
0.30
17.10
BAC683
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
683
3
7
2
0.10
311
112
63000
3.85
6.35
0.10
0.32
BAC603
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
603
3
9
3
0.15
571
189
56000
4.35
7.90
0.15
0.84
BAC623
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
623
3
10
4
0.15
631
219
50000
4.35
7.98
0.15
1.45
BAC634
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
634
4
16
5
0.30
1340
523
36000
6.70
13.00
0.30
5.24
BAC605
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
605
5
14
5
0.20
1329
507
40000
6.90
12.20
0.20
3.46
BAC625
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
625
5
16
5
0.30
1729
675
36000
7.50
13.80
0.30
4.95
BAC606
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
606
6
17
6
0.30
2263
846
38000
8.20
14.80
0.30
5.94
BAC626
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
626
6
19
6
0.30
2336
896
32000
8.50
16.50
0.30
8.12
BAC608
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
608
8
22
7
0.30
3293
1379
34000
10.50
19.03
0.30
11.80
BAC628
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
628
8
24
8
0.30
3333
1423
28000
11.90
19.90
0.30
17.10
BAC683-J
BAC...-J
进口型
6
JIS B 1514 6级
GCr15
SUJ2
683
3
7
2
0.10
311
112
63000
3.85
6.35
0.10
0.32
BAC603-J
BAC...-J
进口型
6
JIS B 1514 6级
GCr15
SUJ2
603
3
9
3
0.15
571
189
56000
4.35
7.90
0.15
0.84
BAC623-J
BAC...-J
进口型
6
JIS B 1514 6级
GCr15
SUJ2
623
3
10
4
0.15
631
219
50000
4.35
7.98
0.15
1.45
BAC634-J
BAC...-J
进口型
6
JIS B 1514 6级
GCr15
SUJ2
634
4
16
5
0.30
1340
523
36000
6.70
13.00
0.30
5.24
BAC605-J
BAC...-J
进口型
6
JIS B 1514 6级
GCr15
SUJ2
605
5
14
5
0.20
1329
507
40000
6.90
12.20
0.20
3.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表