T-BDR - 带座轴承 带方型座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdr.prj},{NB=T-BDR-205},{CODE=T-BDR},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=205},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=25},{L=95},{J=70},{A2=16},{A1=13},{A=27.0},{B=35.7},{N=11.5},{S=14.3},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M10},{MM=6},{MP=1.00},{NM=12~21},{MG=800},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
选择
[mm]
S
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
XX
安装孔位置度偏差
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MP
[mm]
NM
紧定扭力
[N*m]
MG
重量
[g]
T-BDR-202
T-BDR
标准型(TR)
202
HT200灰铸铁
GCr15
15
76
54
15
11
24.5
30.9
11.5
11.5
+0.5/-0.5
0.6
M10
5
0.80
12~21
590
T-BDR-203
T-BDR
标准型(TR)
203
HT200灰铸铁
GCr15
17
76
54
15
11
24.5
30.9
11.5
11.5
+0.5/-0.5
0.6
M10
5
0.80
12~21
570
T-BDR-204
T-BDR
标准型(TR)
204
HT200灰铸铁
GCr15
20
86
64
15
11
25.5
33.3
11.5
12.7
+0.5/-0.5
0.6
M10
6
1.00
12~21
640
T-BDR-205
T-BDR
标准型(TR)
205
HT200灰铸铁
GCr15
25
95
70
16
13
27.0
35.7
11.5
14.3
+0.5/-0.5
0.6
M10
6
1.00
12~21
800
T-BDR-206
T-BDR
标准型(TR)
206
HT200灰铸铁
GCr15
30
108
83
18
13
31.0
40.2
11.5
15.9
+0.5/-0.5
0.6
M10
6
1.00
12~21
1070
T-BDR-207
T-BDR
标准型(TR)
207
HT200灰铸铁
GCr15
35
117
92
19
15
34.0
44.4
14.0
17.5
+0.5/-0.5
0.8
M12
8
1.00
21~37
1400
T-BDR-208
T-BDR
标准型(TR)
208
HT200灰铸铁
GCr15
40
130
102
21
15
36.0
51.2
14.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M12
8
1.00
21~37
1800
T-BDR-209
T-BDR
标准型(TR)
209
HT200灰铸铁
GCr15
45
137
105
22
16
38.0
52.2
16.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M14
8
1.00
34~60
2200
T-BDR-210
T-BDR
标准型(TR)
210
HT200灰铸铁
GCr15
50
143
111
22
16
40.0
54.6
18.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M16
10
1.25
53~93
2400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
T-BDU - 带座轴承 带菱形座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BDR - 带座轴承 带方型座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
T-BDX - 带座轴承 带滑块座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
T-BDW - 带座轴承 带凹凸圆形座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
UCF201_328-TR - TR 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
T-BDV - 带座轴承 带轻型菱形座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
J-BDR - 带座轴承 带方型座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
T-BDJ - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFF21_46 - 带座轴承·带挡圈型·标准法兰型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
AKQ01_03-G-Z - 型材通用件·铰链
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFL51_76 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
4-Bolt Flange - UCF 200 - Normal Duty Set Screw Locking Collar
Moline Bearing
06.05.2020
VLK02_VLK11 - 链轮·60系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VLG02_VLG11 - 链轮·50系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表