BFU31 56 - 带座轴承·双轴承引导式法兰型·带挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfu31_56.prj},{NB=BFU42-623ZZ-L20},{CODE=BFU42},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{L=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfu31_56/assem/bfu31_56_asemtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BFU31-623ZZ-L20
BFU31
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU32-623ZZ-L20
BFU32
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU33-623ZZ-L20
BFU33
圆法兰
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU34-623ZZ-L20
BFU34
圆法兰
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU36-623ZZ-L20
BFU36
圆法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU41-623ZZ-L20
BFU41
方法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU42-623ZZ-L20
BFU42
方法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU43-623ZZ-L20
BFU43
方法兰
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU44-623ZZ-L20
BFU44
方法兰
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU46-623ZZ-L20
BFU46
方法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU51-623ZZ-L20
BFU51
对边法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU52-623ZZ-L20
BFU52
对边法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU53-623ZZ-L20
BFU53
对边法兰
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU54-623ZZ-L20
BFU54
对边法兰
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU56-623ZZ-L20
BFU56
对边法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表