BFN01 06 - 带座轴承·滚针和推力球组合轴承·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfn01_06.prj},{NB=BFN01-d7},{CODE=BFN01},{TYPE=standard type},{MAT=GCr15},{MAT1=S45C},{SUR=blackened},{FUJIAN=2 set screws},{DD=7},{LINK=Webxxx},{PPATH=bfn01_06/assem/bfn01_06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
FUJIAN
附件
ⁿ/ₐ
D
h7
[mm]
DTOL
h7
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
HH
h
[mm]
SYZC
ⁿ/ₐ
BFN01-d7
BFN01
标准型
GCr15
S45C
发黑
2个紧定螺钉
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25.0
27.0
14
6.5
41
0
M8
11.0
6.8
6.5
NKY7Z-IR
BFN02-d7
BFN02
标准型
GCr15
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个紧定螺钉(不锈钢)
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25.0
27.0
14
6.5
41
0
M8
11.0
6.8
6.5
NKY7Z-IR
BFN06-d7
BFN06
标准型
GCr15
SUS304
-
2个紧定螺钉(不锈钢)
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25.0
27.0
14
6.5
41
0
M8
11.0
6.8
6.5
NKY7Z-IR
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表