BFJ01 26 - 带座轴承·引导式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfj01_26.prj},{NB=BFJ12-623ZZ},{CODE=BFJ12},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfj01_26/assem/bfj01_26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BFJ01-623ZZ
BFJ01
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ02-623ZZ
BFJ02
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ03-623ZZ
BFJ03
圆法兰
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ04-623ZZ
BFJ04
圆法兰
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ06-623ZZ
BFJ06
圆法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ11-623ZZ
BFJ11
方法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ12-623ZZ
BFJ12
方法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ13-623ZZ
BFJ13
方法兰
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ14-623ZZ
BFJ14
方法兰
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ16-623ZZ
BFJ16
方法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ21-623ZZ
BFJ21
对边法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ22-623ZZ
BFJ22
对边法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ23-623ZZ
BFJ23
对边法兰
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ24-623ZZ
BFJ24
对边法兰
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFJ26-623ZZ
BFJ26
对边法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BFL51_76 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFF21_46 - 带座轴承·带挡圈型·标准法兰型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFP01_26 - 带座轴承·双轴承法兰型·带挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFK01_26 - 带座轴承·引导式法兰型/调心球轴承/带挡圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFF51_76 - 带座轴承·标准法兰型·无挡圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFU31_56 - 带座轴承·双轴承引导式法兰型·带挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFR61_86 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFP31_56 - 带座轴承·双轴承法兰型·带挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFC01_16 - 带座轴承·带挡圈型/无挡圈型·对边薄法兰型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ias01_06 - 低组装直线导轨/重载型•可互换
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFR01_26 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNF01_51 - 标准直齿轮·模数1.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表