BFH01 26 - 带座轴承·标准法兰型/调心球轴承/带挡圈型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfh01_26.prj},{NB=BFH12-1200ATN},{CODE=BFH12},{TYPE=Method blue type},{POS=ATN Outer ring guide engineering plastic cage},{MAT1=steel},{MAT2=S45C},{MAT3=Spring steel},{SUR=Electroless nickel plating},{BT=1200ATN},{BTPOOL='1200ATN','1201ATN','1202ATN','1203','1204ATN','1205ATN','1206ATN','1207ATN','1208ATN'},{OP=N/A},{OPPOOL='N/A','N/A No processing','NA','NA Without bearing and retaining ring (shipping included)'},{LINK=website link},{PPATH=bfh01_26/assem/bfh01_26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
POS
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT3
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
DDHH
dh
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M粗牙螺纹
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BFH01-1200ATN
BFH01
圆法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
2
24
44
0
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH02-1200ATN
BFH02
圆法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
2
24
44
0
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH03-1200ATN
BFH03
圆法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
2
24
44
0
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH06-1200ATN
BFH06
圆法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
SUS304
弹簧钢
-
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
2
24
44
0
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH11-1200ATN
BFH11
方法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
2
24
44
42
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH12-1200ATN
BFH12
方法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
2
24
44
42
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH13-1200ATN
BFH13
方法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
2
24
44
42
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH16-1200ATN
BFH16
方法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
SUS304
弹簧钢
-
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
2
24
44
42
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH21-1200ATN
BFH21
对边法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
2
24
44
0
44
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH22-1200ATN
BFH22
对边法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
2
24
44
0
44
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH23-1200ATN
BFH23
对边法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
2
24
44
0
44
0
5
8.0
4.3
4.6
BFH26-1200ATN
BFH26
对边法兰型
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
钢
SUS304
弹簧钢
-
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
2
24
44
0
44
0
5
8.0
4.3
4.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表