BDF - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 冲压型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bdf.prj},{NB=E-BDF-201},{CODE=E-BDF},{TYPE=Economical},{MAT=High quality carbon structural steel },{MAT1=GCr15},{SPE=201},{TOL=+0.25/-0.25},{DEV=0.6},{LINK=Website link},{DD1=27.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质
ⁿ/ₐ
NAT
国标型号
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
H1
Ha
[mm]
H0
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
DEV
偏差
[mm]
BOLT
螺栓
ⁿ/ₐ
TOR
紧定扭力
[N*m]
CR
动载荷CR
[N]
COR
静载荷COR
[N]
WEI
重量
[g]
E-BDF-201
E-BDF
经济型
优质碳素结构钢
GCr15
SBPP201
12
22.2
68
86
25
9.5
3
43.8
6.0
22
+0.25/-0.25
0.6
M8
8
9550
4780
160
BDF-201
BDF
标准型
优质碳素结构钢
GCr15
SBPP201
12
22.2
68
86
25
9.5
3
43.8
6.0
22
+0.25/-0.25
0.6
M8
8
9550
4780
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表