BDB15 - 带座轴承/带高中心立式座外球面轴承/铸造型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bdb15.prj},{NB=E-BDB15-201},{CODE=E-BDB15},{TYPE=Economical type},{MAT1=HT200 Grey cast iron},{MAT2=GCr15},{SPE=201},{TOL=±0.5},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
GBM
国标型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
N1
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
TOL
安装孔尺寸(△)公差
[mm]
X
安装孔位置度偏差x
[mm]
BOLT
螺栓
[mm]
TIG
紧定扭力
[N·m]
CR
动载荷Cr
[N]
COR
静载荷Cor
[N]
WEI
重量
[g]
E-BDB15-201
E-BDB15
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
UCPH201
12
127
95
70
101
15
40
19
13
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
BDB15-201
BDB15
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
UCPH201
12
127
95
70
101
15
40
19
13
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表