LKP51 52 - 30度梯形丝杆防转动固定件·对边法兰型·带轴承型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lkp51_52_asmtab.prj},{NB=LKP51-d20},{CODE=LKP51},{TYPE=duibainfalanxing/daizhouchengxing},{MAT=SS400},{SUR=fahei},{SYZC=xiangxinzhoucheng},{DD=20},{L=28},{L1=17},{D=40},{H=65},{T=8},{B=10},{DD1=6.3},{X=14.0},{BB=8},{W=43},{P1=43},{F=30},{G=27},{SYBS=HAF74-M5-L25-J},{ZCXH=6804ZZ},{L2=25},{PPATH=lkp51_52/assem/lkp51_52_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
BB
b
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
SYBS
使用把手
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
LKP51-d10
LKP51
对边法兰型/带轴承型
SS400
发黑
向心轴承
10
25
14
30
49
5
10
4.3
9.0
4
33
33
23
16
HAF74-M5-L16-J
6900ZZ
LKP51-d12
LKP51
对边法兰型/带轴承型
SS400
发黑
向心轴承
12
25
14
32
51
6
10
4.3
10.0
5
35
35
25
18
HAF74-M5-L16-J
6901ZZ
LKP51-d15
LKP51
对边法兰型/带轴承型
SS400
发黑
向心轴承
15
28
17
35
57
6
10
5.3
10.5
6
38
37
27
21
HAF74-M5-L20-J
6902ZZ
LKP51-d20
LKP51
对边法兰型/带轴承型
SS400
发黑
向心轴承
20
28
17
40
65
8
10
6.3
14.0
8
43
43
30
27
HAF74-M5-L25-J
6804ZZ
LKP52-d10
LKP52
对边法兰型/带轴承型
SS400
无电解镀镍
向心轴承
10
25
14
30
49
5
10
4.3
9.0
4
33
33
23
16
HAF74-M5-L16-J
6900ZZ
LKP52-d12
LKP52
对边法兰型/带轴承型
SS400
无电解镀镍
向心轴承
12
25
14
32
51
6
10
4.3
10.0
5
35
35
25
18
HAF74-M5-L16-J
6901ZZ
LKP52-d15
LKP52
对边法兰型/带轴承型
SS400
无电解镀镍
向心轴承
15
28
17
35
57
6
10
5.3
10.5
6
38
37
27
21
HAF74-M5-L20-J
6902ZZ
LKP52-d20
LKP52
对边法兰型/带轴承型
SS400
无电解镀镍
向心轴承
20
28
17
40
65
8
10
6.3
14.0
8
43
43
30
27
HAF74-M5-L25-J
6804ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表