LKJ01 - 30度梯形丝杆防转动固定件·面接点型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lkj01_asmtab.prj},{NB=LKJ01-D17-P20},{CODE=LKJ01},{TYPE=mianjiedianxing},{MAT=SS400},{SUR=fahei},{FJ=jiajinbashou},{D=17},{DTOL=+0.018/0},{P=20},{PPOOL=20,30,40,50},{A=50},{B=22},{DD=6.3},{E=20},{F=10},{G=13},{T=16},{DD1=6.5},{M=6},{H=35},{R=51},{SYBS=HAJ11-M6-20},{L=20},{PPATH=lkj01/assem/lkj01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
SYBS
使用把手
ⁿ/ₐ
LKJ01-D8-P20
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
8
+0.015/0
12
6.3
16
10
9
16
6.5
6
35
51
HAJ11-M6-12
LKJ01-D10-P20
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
10
+0.015/0
16
6.3
17
10
10
16
6.5
6
35
51
HAJ11-M6-16
LKJ01-D12-P20
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
12
+0.018/0
16
6.3
18
10
11
16
6.5
6
35
51
HAJ11-M6-16
LKJ01-D15-P20
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
15
+0.018/0
22
6.3
19
10
12
16
6.5
6
35
51
HAJ11-M6-20
LKJ01-D17-P20
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
17
+0.018/0
22
6.3
20
10
13
16
6.5
6
35
51
HAJ11-M6-20
LKJ01-D20-P20
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
20
+0.021/0
25
9.0
25
12
16
19
9.0
8
46
64
HAJ11-M8-25
LKJ01-D25-P20
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
25
+0.021/0
32
9.0
27
12
18
19
9.0
8
46
64
HAJ11-M8-32
LKJ01-D30-P20
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
30
+0.021/0
38
9.0
30
12
21
19
9.0
8
46
64
HAJ11-M8-32
LKJ01-D35-P30
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
35
+0.025/0
44
9.0
32
12
23
19
9.0
8
46
64
HAJ11-M8-40
LKJ01-D40-P30
LKJ01
面接点型
SS400
发黑
夹紧把手
40
+0.025/0
44
9.0
35
12
26
19
9.0
8
46
64
HAJ11-M8-40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表