LJU01 02 - 30度梯形丝杆用螺帽支架
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lju01_02.prj},{NB=LJU01-8510-H50},{CODE=LJU01},{TYPE=luomaozhijia},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GUIGE=8510},{H=50},{H1=50,56,60,70},{A=116},{PCD=85},{M1=10},{V=16},{D=68},{V1=85},{L=70},{V2=10},{V3=50},{M2=10},{SYLM=50},{CODE1=N/A},{CODE1POOL='N/A','N/A','HC','HC'},{HC=0},{HCPOOL=[58:70/0.1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GUIGE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
M1
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
V1
[mm]
L
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
M2
[mm]
SYLM
适用螺帽
ⁿ/ₐ
LJU01-264-H20
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
264
40
40.0
26
4
8
20
30
24
6
12
4
10
LJU01-315-H23
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
315
50
46.0
31
5
10
22
35
30
8
14
5
12、14
LJU01-386-H23
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
386
60
50.0
38
6
12
28
45
34
8
18
6
16
LJU01-426-H27
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
426
65
56.0
42
6
12
32
50
39
8
23
6
18、20
LJU01-476-H30
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
476
70
62.0
47
6
12
36
50
46
8
30
6
22、25
LJU01-588-H32
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
588
80
72.0
58
8
15
44
60
48
8
32
8
28、32
LJU01-668-H40
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
668
86
83.0
66
8
15
52
65
52
8
36
8
36
LJU01-7610-H45
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
7610
100
95.0
76
10
16
58
75
60
10
40
10
40
LJU01-8510-H50
LJU01
螺帽支架
S45C
发黑
8510
116
108.0
85
10
16
68
85
70
10
50
10
50
LJU02-264-H20
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
264
40
40.0
26
4
8
20
30
24
6
12
4
10
LJU02-315-H23
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
315
50
46.0
31
5
10
22
35
30
8
14
5
12、14
LJU02-386-H23
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
386
60
50.0
38
6
12
28
45
34
8
18
6
16
LJU02-426-H27
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
426
65
56.0
42
6
12
32
50
39
8
23
6
18、20
LJU02-476-H30
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
476
70
62.0
47
6
12
36
50
46
8
30
6
22、25
LJU02-588-H32
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
588
80
72.0
58
8
15
44
60
48
8
32
8
28、32
LJU02-668-H40
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
668
86
83.0
66
8
15
52
65
52
8
36
8
36
LJU02-7610-H45
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
7610
100
95.0
76
10
16
58
75
60
10
40
10
40
LJU02-8510-H50
LJU02
螺帽支架
A5052
本色阳极氧化
8510
116
108.0
85
10
16
68
85
70
10
50
10
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表