LHF01 - 30度梯形丝杆支座组件·固定侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lhf01.prj},{NB=LHF01-Q10},{CODE=LHF01},{TYPE=gudingce},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{ATT=LHF05/06/07},{Q=10},{W=69},{H1=52},{W1=36},{P=52},{HH=35},{H2=34},{H=25},{T=24},{DD=8.5},{S=5},{JGLM=LEB81-10},{D=26},{LINK=Webxxx},{PPATH=lhf01/assem/lhf01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATT
适用配件
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
W
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
JGLM
紧固螺帽
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LHF01-Q8
LHF01
固定侧
S45C
发黑
LHF05/06/07
8
51
47
25
38
30
35
20
22
6.5
5
LEB81-8
22
LHF01-Q10
LHF01
固定侧
S45C
发黑
LHF05/06/07
10
69
52
36
52
35
34
25
24
8.5
5
LEB81-10
26
LHF01-Q12
LHF01
固定侧
S45C
发黑
LHF05/06/07
12
69
57
36
52
40
39
30
24
8.5
5
LEB81-12
28
LHF01-Q15
LHF01
固定侧
S45C
发黑
LHF05/06/07
15
79
61
41
60
40
39
30
27
11.5
6
LEB81-15
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表