LEF60 - 丝杠支座组件/内藏型/一般型传动座
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lef60.prj},{NB=LEF60-d20-F130-h48},{CODE=LEF60},{TYPE=General type transmission seat/built-in type},{MAT=cast iron},{SUR=Black},{DD=20},{F=130},{AMT=servo motor},{D1=110},{B=150},{P=126},{T=75},{S=14},{Q=20},{TT=2},{E1=59},{D2=100},{RMS1=110},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HH
h(中心高度)
[mm]
AMT
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
Y1
[mm]
D
[mm]
PPCCDD
p.c.d
[mm]
Y2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
J
[mm]
RSS1
固定侧(建议丝杠支座)
ⁿ/ₐ
RSS2
支撑侧(建议丝杠支座)
ⁿ/ₐ
RMS1
建议电机规格(止口规格)
ⁿ/ₐ
RMS2
建议电机规格(安装P.C.D)
ⁿ/ₐ
LEF60-d20-F130-h48
LEF60
一般型传动座/内藏型
铸铁
发黑
48
伺服电机
110
145
M8
57
70
M6
170
143
150
126
75
14
20
2
53
59
10
100
151
LEB01-20
LEB74-20
110
145
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表