LEF55 - 丝杠支座组件 一般型传动座,窄轨型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lef55.prj},{NB=LEF55-d0608-F38-h17},{CODE=LEF55},{TYPE1=General transmission seat},{TYPE2=Narrow gauge type},{MAT=cast iron},{SUR=Blackening},{DD=0608},{F=38},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
SYDJ
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
PPCCDD
p.c.d
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
J
[mm]
SGZZ1
固定侧建议丝杠支座
ⁿ/ₐ
SGZZ2
支撑侧建议丝杠支座
ⁿ/ₐ
DJGG1
建议电机规格-止口规格
ⁿ/ₐ
DJGG2
建议电机规格-安装P.C.D
ⁿ/ₐ
DJGG3
建议电机规格-安装孔
ⁿ/ₐ
LEF55-d0608-F38-h17
LEF55
一般型传动座
窄轨型
铸铁
发黑
17
伺服电机
30.0
45.0
M3
28
34
38.0
M3
61
52
41
26.0
5.5
9.5
2
19
20
5
28
54
LEB04-6/8
LEB31-8
30.0
45.0
∅3.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表