LEB77 - 方形丝杠支座组件·低中心高型·支撑侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/leb77.prj},{NB=LEB77-8},{CODE=LEB77},{TYPE=low center high type,support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=8},{LINK=Website Link},{PPATH=leb77/assem/leb77_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
1 材质
ⁿ/ₐ
SUR
1/3 表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
JD1
建议搭配丝杠轴径
ⁿ/ₐ
JDD
建议轴端部外径
[mm]
JDDTOL
建议的轴端外径公差
ⁿ/ₐ
JA
挡圈沟槽尺寸
[mm]
JE
挡圈沟槽尺寸
[mm]
JF
挡圈沟槽尺寸
[mm]
JG
挡圈沟槽尺寸
[mm]
DQ
使用C型挡圈
ⁿ/ₐ
LEB77-8
LEB77
低中心高型,支撑侧
S45C
发黑
6
16
62
31
16
30
25.5
46
9
14
12
8/10
6
-0.005/-0.012
5.7
9
6.80
0.80
TBP01-6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表