LEB74 - 方形丝杠支座组件·窄孔距安装型·支撑侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/leb74.prj},{NB=LEB74-10},{CODE=LEB74},{TYPE=narrow hole pitch installation type,support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=10},{LINK=Website Link},{PPATH=leb74/assem/leb74_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
1 材质
ⁿ/ₐ
SUR
1/3 表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
JD1
建议搭配丝杠轴径
ⁿ/ₐ
JDD
建议轴端部外径
[mm]
JDDTOL
建议的轴端外径公差
ⁿ/ₐ
JA
挡圈沟槽尺寸
[mm]
JE
挡圈沟槽尺寸
[mm]
JF
挡圈沟槽尺寸
[mm]
JG
挡圈沟槽尺寸
[mm]
DQ
使用C型挡圈
ⁿ/ₐ
LEB74-10
LEB74
窄孔距安装型·支撑侧
S45C
发黑
8
20
60
39
22
34
21
46
6.6
0
0.0
12/14/15
8
-0.005/-0.012
7.6
10
7.90
0.90
TBP01-8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表