LEB44 - 方形丝杠支座组件·精密型·带定位孔型·固定侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/leb44.prj},{NB=LEB44-8S},{CODE=LEB44},{TYPE=fixed side,with positioning hole type},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=8S},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb44/assem/leb44_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
1/3/6 材质
ⁿ/ₐ
MAT1
4 材质
ⁿ/ₐ
SUR
1/3/4/6 表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
N
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
Y
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
DIA
油封适用轴径
[mm]
JD1
建议与螺杆轴直径的大小相匹配
[mm]
JDD
轴端外径建议值
[mm]
JDDTOL
建议的轴端外径公差
[mm]
JA
建议轴端加工尺寸
[mm]
JB
建议轴端加工尺寸
[mm]
JE
建议轴端加工尺寸
[mm]
JM
推荐标称螺纹尺寸
[mm]
JL
推荐标称螺纹尺寸
[mm]
JT4
建议间隔环长度尺寸
[mm]
LEB44-8S
LEB44
固定侧,带定位孔型
S45C
SUJ2
发黑
8
23
7.0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
26.0
0
0
20
16
6.6
11.0
11
14
10
10/12
8
-0.005/-0.012
6.5
32
7.5
M8xP1.0
7
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表