LEB12 - 圆法兰丝杆支座组件·标准型·支撑侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/leb12.prj},{NB=LEB12-12},{CODE=LEB12},{TYPE=zhichengce},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=12},{DD=10},{R=52},{G=42},{T=15},{H=7},{F=8},{D=34},{G6=-0.009/-0.025},{V=26},{VH7=+0.021/0},{PCD=42},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{TT=4.0},{T1=3.0},{TT2=TBP21-26},{TT3=TBP01-10},{SYZC=BAF6000ZZ},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb12/assem/leb12_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
①材质
ⁿ/ₐ
SUR
①/③/④表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
G6
g6
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VH7
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
T1
带挡圈型T1
[mm]
TT2
带挡圈型 C型挡圈(孔用)
ⁿ/ₐ
TT3
使用C型挡圈(轴用)
[mm]
SYZC
使用轴承
[mm]
LEB12-6
LEB12
支撑侧/带挡圈型
S45C
发黑
6
6
36
28
10
6
4
22
-0.007/-0.020
17
+0.018/0
28
3.4
6.5
4.0
3.0
TBP21-17
TBP01-6
BAF606ZZ
LEB12-10
LEB12
支撑侧/带挡圈型
S45C
发黑
10
8
43
35
12
7
5
28
-0.007/-0.020
22
+0.021/0
35
3.4
6.5
4.0
3.0
TBP21-22
TBP01-8
BAF608ZZ
LEB12-12
LEB12
支撑侧/带挡圈型
S45C
发黑
12
10
52
42
15
7
8
34
-0.009/-0.025
26
+0.021/0
42
4.5
8.0
4.0
3.0
TBP21-26
TBP01-10
BAF6000ZZ
LEB12-15
LEB12
支撑侧/带挡圈型
S45C
发黑
15
15
63
52
17
9
8
40
-0.009/-0.025
32
+0.025/0
50
5.5
9.5
5.5
4.0
TBP21-32
TBP01-15
BAF6002ZZ
LEB12-20
LEB12
支撑侧/带挡圈型
S45C
发黑
20
20
85
68
20
11
9
57
-0.010/-0.029
47
+0.025/0
70
6.6
11.0
6.5
4.5
TBP21-47
TBP01-20
BAF6204ZZ
LEB12-25
LEB12
支撑侧/带挡圈型
S45C
发黑
25
25
98
79
24
14
10
63
-0.010/-0.029
52
+0.03/0
80
9.0
14.0
8.5
4.5
TBP21-52
TBP01-25
BAF6205ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表