LCV02 04 - 压轧滚珠丝杆·标准螺帽型·轴径25·导程5/10/25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lcv02_04.prj},{NB=LCV03-25-5-L200-F27-P10},{SGZJ=25},{GZZJ=3.175},{D=40},{A=51},{T=10},{D1=51},{D2=62},{H=48},{DD=6.6},{E=0.0},{K=6},{CD=16.80},{COJ=48.08},{CODE=LCV03},{TYPE=biaozhunluomaoxing},{PLA=domestically-built},{ROT=dextrorotation},{ACC=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=gaoping},{HT2=sentancuihuo},{HRD1=58-62hrc},{HRD2=58-62hrc},{DC=5},{LPOOL=[200:1500/1]},{FPOOL=[27:45/1]},{PPOOL=[10:15/1]},{LMHQS=4},{LWXX=youxuan},{LAPOOL='N/A','N/A','LA','LA'},{LBPOOL='N/A','N/A','LB','LB'},{L=200},{F=27},{P=10},{LA=N/A},{LB=N/A},{LC=N/A},{LD=N/A},{LDD=0},{LDQ=0},{LE=N/A},{LEE=0},{LN=N/A},{LNN=0},{LF=N/A},{LG=N/A},{LGG=0},{LH=N/A},{LHH=0},{S=0},{LJ=N/A},{LJJ=0},{LK=N/A},{LKK=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PLA
产地
ⁿ/ₐ
ROT
旋向
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
MAT1
丝杆材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺帽材质
ⁿ/ₐ
HT1
丝杆热处理
ⁿ/ₐ
HT2
螺帽热处理
ⁿ/ₐ
HRD1
丝杆硬度
ⁿ/ₐ
HRD2
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
SGZJ
丝杆轴径
[mm]
DC
导程
[mm]
GZZJ
滚珠直径
[mm]
LMHQS
螺母环圈数
ⁿ/ₐ
LWXX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
CD
基本额定负载(动)
ⁿ/ₐ
COJ
基本额定负载(静)
ⁿ/ₐ
LCV02-25-5-L200-F27-P10
LCV02
标准螺帽型
中国台湾
右旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
5
3.175
4
右旋
94.0
40
51
10
51
62
48
6.6
0.0
6
16.80
48.08
LCV02-25-10-L300-F27-P10
LCV02
标准螺帽型
中国台湾
右旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
10
6.350
4
右旋
194.0
40
80
12
51
62
48
6.6
0.0
6
28.90
71.49
LCV02-25-25-L300-F27-P10
LCV02
标准螺帽型
中国台湾
右旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
25
3.969
1.8x2
右旋
194.0
47
64
12
60
74
49
6.6
15.0
6
19.36
50.88
LCV03-25-5-L200-F27-P10
LCV03
标准螺帽型
国产
右旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
5
3.175
4
右旋
94.0
40
51
10
51
62
48
6.6
0.0
6
16.80
48.08
LCV03-25-10-L300-F27-P10
LCV03
标准螺帽型
国产
右旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
10
6.350
4
右旋
194.0
40
80
12
51
62
48
6.6
0.0
6
28.90
71.49
LCV03-25-25-L300-F27-P10
LCV03
标准螺帽型
国产
右旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
25
3.969
1.8x2
右旋
194.0
47
64
12
60
74
49
6.6
15.0
6
19.36
50.88
LCV03-25-50-L300-F27-P10
LCV03
标准螺帽型
国产
右旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
50
3.969
0.8x2
右旋
194.0
47
58
12
60
74
49
6.6
15.0
6
9.57
24.47
LCV04-25-5-L200-F27-P10
LCV04
标准螺帽型
国产
左旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
5
3.175
4
右旋
94.0
40
51
10
51
62
48
6.6
0.0
6
16.80
48.08
LCV04-25-10-L300-F27-P10
LCV04
标准螺帽型
国产
左旋
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
10
6.350
4
右旋
194.0
40
80
12
51
62
48
6.6
0.0
6
28.90
71.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LEB01_LED01 - 圆法兰丝杠支座组件 精密型 固定侧
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LCV07_08 - 压轧滚珠丝杠 轴径25·导程5/10/25 标准螺帽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LEB41_LED41 - 方形丝杠支座组件 经济型 固定侧
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LFF01_16 - 压轧滚珠丝杠螺帽支架/专用型/通用型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LCY02_04 - 压轧滚珠丝杆·标准螺帽型·轴径12·导程4/5/10
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LEB11_LEG11 - 圆法兰丝杆支座组件·标准型·支撑侧
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LEB23-LED23 - 方形丝杠支座组件 标准型 固定侧
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LEB31_LED31 - 方形丝杆支撑座组件
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LEB21_LED21 - 方形丝杠支座组件 精密型 固定侧
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VLY01_02 - 链轮·链条 06B 系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VAC31_32 - 拖链·08系列·方便型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
NHM33 - 电动推杆/笔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBA01_11 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBL01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表