LCD47 49 - 压轧滚珠丝杠 轴径10 导程2/4/10 标准螺帽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lcd47_49.prj},{NB=LCD47-10-4-L150},{CODE=LCD47},{TYPE=standard nut type},{ACL=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM420},{HT1=Induction heating quenching},{HT2=Carburizing and quenching},{HRD1=56~62HRC},{HRD2=58~62HRC},{SSD=10},{LEAD=4},{L=150},{F=10.0},{P=6.0},{THR=Right-handed},{LB=N/A},{LACE=N/A},{LE=0},{LF=N/A},{LGH=N/A},{LG=0},{LH=0},{S=0},{LJK=N/A},{LJ=0},{LK=0},{PPATH=lcd47_49/assem/lcd47_49_asmtpl.prj},{LINK=webxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACL
精度等级
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(丝杠)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(螺帽)
ⁿ/ₐ
HT1
热处理(丝杠)
ⁿ/ₐ
HT2
热处理(螺帽)
ⁿ/ₐ
HRD1
硬度(丝杠)
ⁿ/ₐ
HRD2
硬度(螺帽)
ⁿ/ₐ
SSD
丝杠轴径
ⁿ/ₐ
F
最小单位1
ⁿ/ₐ
P
最小单位1
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
BAD
滚珠直径
ⁿ/ₐ
SCBD
螺纹底径
ⁿ/ₐ
THR
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
NRN
螺母环圈数
ⁿ/ₐ
AXC
轴向间隙
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载 CO(静)KN
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载 C(动)KN
ⁿ/ₐ
LCD47-10-4-L150
LCD47
标准螺帽型
C7
S55C
SCM420
感应加热淬火
渗碳淬火
56~62HRC
58~62HRC
10
10.0
6.0
96
26
34
8
36
46
28
2.3812
7.8
右旋
2.5圈1列
0.03以下
2.3
4.8
LCD49-10-2-L150
LCD49
标准螺帽型
C10
S55C
SCM420
感应加热淬火
渗碳淬火
56~62HRC
58~62HRC
10
10.0
6.0
96
23
28
6
33
43
27
1.5875
8.4
右旋
2.5圈1列
0.05以下
1.7
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表