ICY01 26 - 直线导轨用限位块(单件/组件) 紧凑型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icy01_26.prj},{NB=ICY08-15A},{CODE=ICY08},{TYPE=Single piece, compact stop block},{LH=Threaded hole},{THR=Fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=blackend},{BSC=-},{ARS=15A},{LINK=webxxx},{PPATH=icy01_26/assem/icy01_26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LH
限位孔
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
BSC
螺栓/螺钉代码
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
SR
[mm]
D1
[mm]
ARW
适用导轨宽度系列
ⁿ/ₐ
AYRM
适用怡合达导轨型号
ⁿ/ₐ
ICY01-15A
ICY01
单件,紧凑型限位块
无孔
-
S45C
镀硬铬
-
16
27
15
21
11
10
44
-
19
6.6
11
6
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY02-15A
ICY02
单件,紧凑型限位块
无孔
-
SUS304
-
-
16
27
15
21
11
10
44
-
19
6.6
11
6
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY05-15A
ICY05
单件,紧凑型限位块
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
-
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY07-15A
ICY07
单件,紧凑型限位块
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
-
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY06-15A
ICY06
单件,紧凑型限位块
螺纹孔
粗牙
SUS304
-
-
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY09-15A
ICY09
单件,紧凑型限位块
螺纹孔
细牙
S45C
镀硬铬
-
16
27
15
21
11
10
44
M6x0.75
19
6.6
11
6
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY08-15A
ICY08
单件,紧凑型限位块
螺纹孔
细牙
S45C
发黑
-
16
27
15
21
11
10
44
M6x0.75
19
6.6
11
6
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY10-15A
ICY10
单件,紧凑型限位块
螺纹孔
细牙
SUS304
-
-
16
27
15
21
11
10
44
M6x0.75
19
6.6
11
6
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY21-15A
ICY21
组件,紧凑型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
PBE32
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
7-22
30
4.0
10
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY23-15A
ICY23
组件,紧凑型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
PBE32
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
7-22
30
4.0
10
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY22-15A
ICY22
组件,紧凑型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
SUS304
-
PBE36
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
7-22
30
4.0
10
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY25-15A
ICY25
组件,紧凑型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
TDC61
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
11-23
25
10.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY24-15A
ICY24
组件,紧凑型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
TDC61
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
11-23
25
10.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICY26-15A
ICY26
组件,紧凑型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
SUS304
-
TDC61
16
27
15
21
11
10
44
M6x1
19
6.6
11
6
11-23
25
10.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ICQ01_26 - 直线导轨用限位块(单件/组件) L型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TDC61_66 - 带挡块止动螺栓·头部内六角孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
NBE71_86 - 聚氨酯热粘接减震材料/螺钉热粘接型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICZ01_02 - 直线导轨用限位块(单件) 双孔直板型 紧凑型/复合型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WJC01_21 - 经济型油压缓冲器
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TCD51_52 - 内六角圆柱头带挡块螺钉/调节型/挡块材质/聚氨酯
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PJS01 - 限位块
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICG91_92 - 直线导轨夹具 中载/重载直线导轨用
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICP51_54 - 限位块(单件/组件) 直线导轨用 凸型·侧面安装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICY55_64 - 限位块(单件/组件) 直线导轨用·紧凑型 销孔定位型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
线性滑轨 - LSH系列-滑轨
AirTAC
05.01.2024
ECY11 - 同步带用金属件·螺帽紧固型(组件)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TDC41_44 - 圆柱头挡块止动螺钉 平头圆柱大挡块 调节型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表