ICR61 76 - 直线导轨用限位块(单件/组件) 方型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icr61_76.prj},{NB=ICR65-15A},{CODE=ICR65},{TYPE=Single piece, square limit block},{LH=Threaded hole},{THR=Fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{BSC=-},{ARS=15A},{LINK=webxxx},{PPATH=icr61_75/assem/icr61_75_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LH
限位孔
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
BSC
螺栓/螺钉代码
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
M1
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
SR
[mm]
D1
[mm]
ARW
适用导轨宽度系列
ⁿ/ₐ
AYRM
适用怡合达导轨型号
ⁿ/ₐ
ICR61-15A
ICR61
单件,方型限位块
无孔
-
S45C
镀硬铬
-
40
15
30
12
-
8
M5
12
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICR64-15A
ICR64
单件,方型限位块
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
-
40
15
30
12
M6x1
8
M5
12
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICR66-15A
ICR66
单件,方型限位块
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
-
40
15
30
12
M6x1
8
M5
12
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICR65-15A
ICR65
单件,方型限位块
螺纹孔
细牙
S45C
镀硬铬
-
40
15
30
12
M6x0.75
8
M5
12
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICR67-15A
ICR67
单件,方型限位块
螺纹孔
细牙
S45C
发黑
-
40
15
30
12
M6x0.75
8
M5
12
0
0
0.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICR71-15A
ICR71
组件,方型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
PBE32
40
15
30
12
M6x1
8
M5
12
7-22
30
4.0
10
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICR72-15A
ICR72
组件,方型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
PBE32
40
15
30
12
M6x1
8
M5
12
7-22
30
4.0
10
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICR75-15A
ICR75
组件,方型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
TDC61
40
15
30
12
M6x1
8
M5
12
11-23
25
10.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICR76-15A
ICR76
组件,方型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
TDC61
40
15
30
12
M6x1
8
M5
12
11-23
25
10.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TDC61_66 - 带挡块止动螺栓·头部内六角孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICY01_26 - 直线导轨用限位块(单件/组件) 紧凑型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICQ01_26 - 直线导轨用限位块(单件/组件) L型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICY70_79 - 限位块(单件/组件) 直线导轨用·紧凑型 通孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICP01_16 - 直线导轨用限位块(单件/组件) 直型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WIZ71_85 - 聚氨酯压块组件·标准·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICG01 - 直线导轨用定位板
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICE01 - 直线导轨用防脱落挡板
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICP71_86 - 直线导轨用制动器(单件/组件) 直型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ICR01_16 - 直线导轨用限位块(单件/组件) 凹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WIZ01_12 - 聚氨酯压块组件·小径·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TCD53_54 - 内六角圆柱头带挡块螺钉/调节型/挡块材质/聚氨酯
怡合达3D电子图库
20.06.2024
IAS51_53 - 经济型低组装直线导轨·普通级·轻预压(FC):0~0.02C·重载型·不可互换
怡合达3D电子图库
20.06.2024
NBF06 - 聚氨酯减震材料 沉孔型·尺寸固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表