iay21 23 - 经济型低组装直线导轨/重载型•滑块法兰型•可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iay21_23.prj},{NB=IAY21-H24-L100},{CODE=IAY21},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=24},{L=100},{PPATH=iay21_23/assem/iay21_23_asmtpl.prj},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
MAT2
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
TI
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
gdld
ⁿ/ₐ
CD
cd
[KN]
COO
co
[KN]
MR
容许静力矩(KN-m).MR
[KN*m]
MP
容许静力矩(KN-m).MP
[KN*m]
MY
容许静力矩(KN-m).MY
[KN*m]
HK
滑块重量
[kg]
HG
hgzl
[kg/m]
N
安装孔数
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAY21-H24-L100
IAY21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
4.4
18.5
52
41
5.5
26
57.8
39.8
10.30
5.5
M5
5.0
7
5.8
6
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
7.21
14.25
0.11
0.09
0.09
0.17
1.26
2
20.0
IAY23-H24-L100
IAY23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
4.4
18.5
52
41
5.5
26
57.8
39.8
10.30
5.5
M5
5.0
7
5.8
6
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
7.21
14.25
0.11
0.09
0.09
0.17
1.26
2
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表