LMC61 71 - 直柱型直线轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmc61_71.prj},{NB=LMC61-d40},{CODE=LMC61},{TYPE=danchengxing},{GBMAT=GCr12},{ZTMAT=SUJ2},{SUR=HRC60-64},{GZMAT=GCr15},{MAT3=aluminium alloy},{MAT4=gang},{SYHJWD=-20--80},{DD=40},{DDTOL=+0.041/+0.025},{D=60},{DTOL=0/-0.019},{L=80},{LTOL=0/-0.3},{L1=68.3},{MM=2.50},{TT=1.0},{AA=2.0},{RR=1.5},{MAXS=108},{GZLS=3},{C=4120},{CO=4800},{GG=516},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GBMAT
国标材质
ⁿ/ₐ
ZTMAT
轴套材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴套硬度
ⁿ/ₐ
GZMAT
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MM
m
[mm]
TT
t
[mm]
AA
a
[cm]
RR
使用环境温度
[mm]
MAXS
ZUIDAXINGC
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载C(动)N
[N]
CO
基本额定负载CO(静)N
[N]
GG
重量
ⁿ/ₐ
LMC61-d6
LMC61
单衬型
GCr15
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
6
+0.022/+0.013
12
20
11.3
1.10
0.5
1.0
0.5
20
3
216
147
8.9
LMC61-d8
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
8
+0.022/+0.013
15
24
17.1
1.50
0.5
1.2
0.5
24
3
343
245
15.6
LMC61-d10
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
10
+0.022/+0.013
19
30
22.7
1.50
0.5
1.2
0.5
30
3
637
461
28.8
LMC61-d12
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
12
+0.027/+0.016
23
32
24.5
1.50
0.5
1.2
0.5
32
3
1070
813
42
LMC61-d16
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
16
+0.027/+0.016
28
37
29.1
1.50
0.7
1.3
0.5
40
3
1180
990
71
LMC61-d20
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
20
+0.033/+0.020
32
45
35.8
2.00
0.7
1.5
0.5
50
3
1260
1170
99
LMC61-d25
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
25
+0.033/+0.020
37
45
35.8
2.00
0.7
1.6
1.0
50
3
1330
1330
117
LMC61-d30
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
30
+0.033/+0.020
45
65
53.5
2.50
1.0
2.0
1.0
82
3
2990
3140
205
LMC61-d35
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
35
+0.041/+0.025
52
70
58.5
2.50
1.0
2.0
1.5
92
3
3140
3530
329
LMC61-d40
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
40
+0.041/+0.025
60
80
68.3
2.50
1.0
2.0
1.5
108
3
4120
4800
516
LMC61-d50
LMC61
单衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
50
+0.041/+0.025
72
100
86.4
3.00
1.0
2.5
1.5
138
3
5540
6910
827
LMC71-d8
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
8
+0.022/+0.013
15
24
17.1
1.50
0.5
1.2
0.5
8
6
549
490
16.8
LMC71-d10
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
10
+0.022/+0.013
19
30
22.7
1.50
0.5
1.2
0.5
8
6
1030
931
31.2
LMC71-d12
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
12
+0.027/+0.016
23
32
24.5
1.50
0.5
1.2
0.5
8
6
1720
1630
46
LMC71-d16
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
16
+0.027/+0.016
28
37
29.1
1.50
0.7
1.3
0.5
16
6
1910
1980
75
LMC71-d20
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
20
+0.033/+0.020
32
45
35.8
2.00
0.7
1.5
0.5
20
6
2060
2320
106
LMC71-d25
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
25
+0.033/+0.020
37
45
35.8
2.00
0.7
1.6
1.0
20
6
2170
2670
125
LMC71-d30
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
30
+0.033/+0.020
45
65
53.5
2.50
1.0
2.0
1.0
44
6
4800
6270
220
LMC71-d35
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
35
+0.041/+0.025
52
70
58.5
2.50
1.0
2.0
1.5
54
6
5050
7060
346
LMC71-d40
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
40
+0.041/+0.025
60
80
68.3
2.50
1.0
2.0
1.5
66
6
6710
8560
540
LMC71-d50
LMC71
双衬型
GCr12
SUJ2
HRC60~64
GCr15
铝合金
钢
-20~80℃
50
+0.041/+0.025
72
100
86.4
3.00
1.0
2.5
1.5
88
6
8970
13800
862
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表