LMC11 13 - 直柱型直线轴承·双衬型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmc11_13.prj},{NB=LMC16-d12},{CODE=LMC16},{TYPE=shuangchenxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=stainless steel},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-120},{DD=12},{DDG=0/-0.010},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{L=57},{LGC=0/-0.3},{L1=43.4},{L1GC=0/-0.5},{MM=1.30},{D1=20.0},{RR=0.8},{PX=0.014},{GZLS=4},{C=655},{CO=1195},{LJ=10.50},{GG=75.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
尺寸
[mm]
DDG
d 公差
[mm]
D
D 尺寸
[mm]
DTOL
D 公差
[mm]
L
[mm]
LGC
L 公差
[mm]
L1
[mm]
L1GC
L1 公差
[mm]
MM
m
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[mm]
PX
偏心(最大)
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载CO(静)
[N]
LJ
静态允许力矩
[N/m]
GG
重量
[g]
LMC11-d4
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
4
0/-0.010
8
0/-0.011
23
0/-0.3
0.0
0
0.00
0.0
0.3
0.009
4
175
250
0.60
4.5
LMC11-d5
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
5
0/-0.010
10
0/-0.011
28
0/-0.3
18.2
0/-0.5
1.10
9.6
0.4
0.009
4
260
410
1.35
10.0
LMC11-d6
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
6
0/-0.010
12
0/-0.013
35
0/-0.3
24.8
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.014
4
320
525
2.15
15.0
LMC11-d8
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
8
0/-0.010
15
0/-0.013
45
0/-0.3
32.8
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.014
4
430
780
4.30
30.0
LMC11-d10
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
10
0/-0.010
19
0/-0.016
55
0/-0.3
41.4
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.014
4
585
1095
7.20
60.0
LMC11-d12
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
12
0/-0.010
21
0/-0.016
57
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.014
4
655
1195
10.50
75.0
LMC11-d13
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
13
0/-0.010
23
0/-0.016
61
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.30
22.0
0.8
0.014
4
810
1565
11.50
85.0
LMC11-d16
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
16
0/-0.010
28
0/-0.016
70
0/-0.3
49.8
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.014
4
1225
2345
19.50
140.0
LMC11-d20
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
20
0/-0.012
32
0/-0.017
80
0/-0.3
57.8
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.019
5
1395
2735
26.50
175.0
LMC11-d25
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
25
0/-0.012
40
0/-0.017
112
0/-0.4
78.3
0/-0.6
1.85
38.0
1.5
0.019
6
1555
3135
43.00
435.0
LMC11-d30
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
30
0/-0.012
45
0/-0.017
123
0/-0.4
85.3
0/-0.6
1.85
43.0
1.5
0.019
6
2485
5485
82.50
475.0
LMC11-d35
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
35
0/-0.015
52
0/-0.022
135
0/-0.4
94.8
0/-0.6
2.10
49.0
1.5
0.024
6
2645
6265
105.00
790.0
LMC11-d40
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
40
0/-0.015
60
0/-0.022
151
0/-0.4
116.8
0/-0.6
2.10
57.0
1.5
0.024
6
3425
8035
145.00
1165.0
LMC11-d50
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
50
0/-0.015
80
0/-0.022
192
0/-0.4
142.8
0/-0.6
2.60
76.5
1.5
0.024
6
6075
15895
395.00
2095.0
LMC11-d60
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
60
0/-0.020
90
0/-0.025
209
0/-0.4
163.7
0/-0.6
3.15
86.5
0.0
0.030
6
7550
20000
530.00
3495.0
LMC11-d80
LMC11
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
无密封圈
-15~80℃
80
0/-0.020
120
0/-0.025
265
0/-0.4
207.7
0/-0.6
4.15
116.0
0.0
0.030
6
11500
32000
0.00
7705.0
LMC12-d4
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
4
0/-0.010
8
0/-0.011
23
0/-0.3
0.0
0
0.00
0.0
0.3
0.009
4
175
250
0.60
4.5
LMC12-d5
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
5
0/-0.010
10
0/-0.011
28
0/-0.3
18.2
0/-0.5
1.10
9.6
0.4
0.009
4
260
410
1.35
10.0
LMC12-d6
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.010
12
0/-0.013
35
0/-0.3
24.8
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.014
4
320
525
2.15
15.0
LMC12-d8
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.010
15
0/-0.013
45
0/-0.3
32.8
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.014
4
430
780
4.30
30.0
LMC12-d10
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.010
19
0/-0.016
55
0/-0.3
41.4
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.014
4
585
1095
7.20
60.0
LMC12-d12
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.010
21
0/-0.016
57
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.014
4
655
1195
10.50
75.0
LMC12-d13
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
13
0/-0.010
23
0/-0.016
61
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.30
22.0
0.8
0.014
4
810
1565
11.50
85.0
LMC12-d16
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.010
28
0/-0.016
70
0/-0.3
49.8
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.014
4
1225
2345
19.50
140.0
LMC12-d20
LMC12
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0/-0.012
32
0/-0.017
80
0/-0.3
57.8
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.019
5
1395
2735
26.50
175.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表